17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(円柱型ショートヘッド)

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

材質  真鍮
表面処理  ニッケルメッキ
  付属品  G部: M2×P0.4(予備含め2本) または M3×P0.5(予備含め2本) セットビス

規格表

                                                単位:mm
型式サイズ(公差±0.2)A部適合
チューブ
重量
(g)
BCDE
BC2.55.52.476KSN2.50.8
BC372.887KSN31.2
BC483.987KSN41.5
BC594.987KSN51.8
BC6105.987KSN61.7
BC7116.987KSN71.8
BC8127.998KSN82.1
BC9.5159.41211KSN9.55.6
BC12.72012.61513KSN12.715.8
BC15.82215.61513KSN15.818.5

使用例

柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(円柱型ショートヘッド) 接続例
適合チューブ:P.6022ページ

型番リスト

表示件数

適合チューブ

最小発注数量
KSN2.5
1個
KSN3
1個
KSN4
1個
KSN5
1個
KSN6
1個
KSN7
1個
KSN8
1個
KSN9.5
1個
KSN12.7
1個
KSN15.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能
329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
363
( 399 )
在庫品1日目当日出荷可能
443
( 487 )
在庫品1日目当日出荷可能
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能
647
( 712 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

KSNシリーズ専用のコネクタです。金属管切り口のバリ保護に最適の端末保護キャップ。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1854
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(円柱型ショートヘッド)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ケーブル保護に使用しています
4
満足度:4.0
社内で使用している溶接設備のケーブルのスパッタによる破損防止、保護にステンレスチューブ(柔軟タイプ)使用しているので、端...もっと読む
0人が参考にしています。
フレキ端末キャップとして
5
満足度:5.0
フレキ端末キャップとして購入しました。 セットビスで固定の為、しっかりとした良い製品だと思います。 見た目も良いです。
0人が参考にしています。
ロボット用保全ケーブルの保護用
5
満足度:5.0
ミスミ製ステンレスフレキの先端保護用に使用しております。 他社にはあまりない商品で客先でも喜ばれております。 シリーズと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(円柱型ショートヘッド)
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(ネジ型ヘッド)
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(パネル取付用ヘッド)
曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ(円柱型ヘッド)
曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ(ネジ型ヘッド)
曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ(パネル取付用ヘッド)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格272-595 -386 -448 -627 -736 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタコネクタコネクタコネクタコネクタコネクタ
材質真鍮 表面処理 ニッケルメッキ真鍮 表面処理 ニッケルメッキ真鍮 表面処理 ニッケルメッキ真鍮 表面処理 ニッケルメッキ真鍮 表面処理 ニッケルメッキ真鍮 表面処理 ニッケルメッキ
よく一緒に購入される商品

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト