17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(Ф(mm))

    ~mm
  • 外径(Ф(mm))

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 指定長(mm/10mm単位指定)

  • 指定長(m/1m単位指定)

  • 曲げ半径(mm(±10mm))

    ~mm
  • 指定長(m(5~50),mm(200~4990))

    ~mm
      [200-4990/10m(5~50),mm(200~4990)単位]
      [5-50/1m(5~50),mm(200~4990)単位]
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 4日以内

    ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)

    ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

    ステンレス(SUS304BA)の金属管です。内径は2.5~10サイズをラインナップしており、幅広い用途...

    詳細を確認
    • 本商品は製品製造の関係上、途中に継ぎ目がある場合がございます。
    未確定:候補が30型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    規格表

     型式・サイズ指定長
    ■5m未満の場合(単位=mm)
     (10mm単位で指定)
    KSN2.5200
    ■5m以上の場合(単位=m)
     (1m単位で指定)
    KSN2.55
    ■規格表
    型式サイズサイズ(公差±0.3)曲げ半径
    mm(±10mm)
    重量
    (g/m)
    内径d外径D
    KSN2.52.53.61617.0
    334.61826.5
    445.81837.0
    556.82049.5
    668.02257.2
    779.02562.7
    8810.22874.0
    9.59.512.230106.8
    12.712.715.835130.0
    15.815.819.035155.0
    型式サイズ
    KSN2.5
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9.5
    12.7
    15.8

    概要仕様

    外形図

    ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ):関連画像(単位:mm)
      
     A部詳細    材質:SUS304

    ※本商品は製品製造の関係上、途中に継ぎ目がある場合がございます。
    ※分かれているものを繋ぎ合わせて使用する際は、以下の方法でご対応ください。
    ・銀ロウ溶接
    ・端と端を組み込みテープ止め

    型番リスト

    表示件数

    内径

    (Ф(mm))

    外径

    (Ф(mm))

    全長

    (m)

    指定長

    (mm/10mm単位指定)

    指定長

    (m/1m単位指定)

    曲げ半径

    (mm(±10mm))

    指定長

    (m(5~50),mm(200~4990))

    RoHS?最小発注数量
    2.5
    3.6
    50
    -
    -
    16
    -
    10
    1個
    2.5
    3.6
    -
    200~4990
    5~50
    16
    5 ~ 50
    10
    1個
    2.5
    3.6
    -
    200~4990
    5~50
    16
    200 ~ 4990
    10
    1個
    3
    4.6
    50
    -
    -
    18
    -
    10
    1個
    3
    4.6
    -
    200~4990
    5~50
    18
    5 ~ 50
    10
    1個
    3
    4.6
    -
    200~4990
    5~50
    18
    200 ~ 4990
    10
    1個
    4
    5.8
    50
    -
    -
    18
    -
    10
    1個
    4
    5.8
    -
    200~4990
    5~50
    18
    5 ~ 50
    10
    1個
    4
    5.8
    -
    200~4990
    5~50
    18
    200 ~ 4990
    10
    1個
    5
    6.8
    50
    -
    -
    20
    -
    10
    1個
    5
    6.8
    -
    200~4990
    5~50
    20
    5 ~ 50
    10
    1個
    5
    6.8
    -
    200~4990
    5~50
    20
    200 ~ 4990
    10
    1個
    6
    8
    50
    -
    -
    22
    -
    10
    1個
    6
    8
    -
    200~4990
    5~50
    22
    5 ~ 50
    10
    1個
    6
    8
    -
    200~4990
    5~50
    22
    200 ~ 4990
    10
    1個
    7
    9
    50
    -
    -
    25
    -
    10
    1個
    7
    9
    -
    200~4990
    5~50
    25
    5 ~ 50
    10
    1個
    7
    9
    -
    200~4990
    5~50
    25
    200 ~ 4990
    10
    1個
    8
    10.2
    50
    -
    -
    28
    -
    10
    1個
    8
    10.2
    -
    200~4990
    5~50
    28
    5 ~ 50
    10
    1個
    8
    10.2
    -
    200~4990
    5~50
    28
    200 ~ 4990
    10
    1個
    9.5
    12.2
    50
    -
    -
    30
    -
    10
    1個
    9.5
    12.2
    -
    200~4990
    5~50
    30
    5 ~ 50
    10
    1個
    9.5
    12.2
    -
    200~4990
    5~50
    30
    200 ~ 4990
    10
    1個
    12.7
    15.8
    50
    -
    -
    35
    -
    10
    1個
    12.7
    15.8
    -
    200~4990
    5~50
    35
    5 ~ 50
    10
    1個
    12.7
    15.8
    -
    200~4990
    5~50
    35
    200 ~ 4990
    10
    1個
    15.8
    19
    50
    -
    -
    35
    -
    10
    1個
    15.8
    19
    -
    200~4990
    5~50
    35
    5 ~ 50
    10
    1個
    15.8
    19
    -
    200~4990
    5~50
    35
    200 ~ 4990
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,687
    ( 29,356 )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    21,576
    ( 23,734 )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    15,331
    ( 16,864 )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    15,898
    ( 17,488 )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    16,466
    ( 18,113 )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    17,034
    ( 18,737 )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    18,169
    ( 19,986 )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    22,712
    ( 24,983 )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    26,119
    ( 28,731 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    35,771
    ( 39,348 )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    ステンレス(SUS304BA)の金属管です。内径は2.5~10サイズをラインナップしており、幅広い用途に使用して頂けます

    ご注意

    • 本商品は製品製造の関係上、途中に継ぎ目がある場合がございます。
    【ココが特長】
    ●ケーブルやファイバーの損傷を防ぐためのステンレス製保護チューブです。
    ●柔軟性に富み伸びが無いため、可動部におけるケーブルの保護に最適です。
    ●機器取付専用コネクタとの組み合わせにより、各種センサーのケーブルやファイバーを保護できます。
    ご注意
    ・長さ指定タイプは切り落としのため、切断部にバリが発生します。取扱いに十分ご注意ください。
    ・切断加工される場合は、電動カッターを使用してください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    EW-1853
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)のレビュー
    4.7平均満足度:4.711件のレビュー
    ステンレス網目フレキからの振替
    5
    満足度:5.0
    鋳造関係の搬送ロボットの先端可動部に配線を引き回す際耐熱の関係で今まで網目フレキを使用していたがそれ自体が重いのと動きに...もっと読む
    3人が参考にしています。
    ケーブルの外傷保護
    5
    満足度:5.0
    軽く丈夫で柔軟性も素晴らしいです。伸びはしませんがスプリングのように縮むので振動する場所などでは固定を考えたほうが良いで...もっと読む
    1人が参考にしています。
    ケーブル保護に使用しています
    4
    満足度:4.0
    社内で使用している溶接設備のケーブルのスパッタによる破損防止、保護に金属製のこのステンレスチューブ(柔軟タイプ)使用して...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ゴムチューブの火炎からの保護
    5
    満足度:5.0
    レビューにもあったようにSUS製なのに凄く柔軟です。 耐熱性もありゴムチューブの保護に効果発揮しました。 今後も使用して...もっと読む
    0人が参考にしています。
    ワイヤー用のチューブとして利用
    5
    満足度:5.0
    ワイヤー用のチューブとして利用、前はパイプを曲げていましたが、これは柔軟なので加工が楽になりました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)
    ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)
    金属製コンジット チューブ本体(耐油)
    金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)
    金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)
    金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日在庫品1日目〜4日目2日目〜2日目〜2日目〜2日目
    材質SUS304SUS304軟質塩化ビニル、標準ケーシング溶融亜鉛メッキ鋼板軟質塩化ビニル、セミインターケーシングセミインターケーシング

    金属管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト