17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(Ф(mm))

    ~mm
  • 外径(Ф(mm))

    ~mm
  • 曲げ半径(mm(±10mm))

    ~mm
  • 指定長(m(5~10),mm(50~4990))

    ~mm
      [50-4990/5m(5~10),mm(50~4990)単位]
      [5-10/1m(5~10),mm(50~4990)単位]
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)

    ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:4日目

    曲げた状態を保持する事が可能なステンレス(SUS304BA)の金属管です。ケーブル保護はもちろん光ファ...

    詳細を確認
    未確定:候補が6型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    規格表

     型式・サイズ指定長
    ■5m未満の場合(単位=mm)
     (10mm単位で指定)
    ISN5200
    ■5m以上の場合(単位=m)
     (1m単位で指定)
    ISN55
    ■規格表
    型式サイズサイズ(公差±0.3)曲げ半径
    mm(±20mm)
    重量
    (g/m)
    内径d外径D
    ISN557.24096.0
    668.550111.0
    779.355113.5
    8810.555134.5
    9.59.512.360175.0
    12.512.515.370212.2
    型式サイズ
    ISN5
    6
    7
    8
    9.5
    12.5

    概要仕様

    ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ):関連画像

    型番リスト

    表示件数

    内径

    (Ф(mm))

    外径

    (Ф(mm))

    曲げ半径

    (mm(±10mm))

    指定長

    (m(5~10),mm(50~4990))

    RoHS?最小発注数量
    8
    10.5
    55
    5 ~ 10
    10
    1個
    8
    10.5
    55
    50 ~ 4990
    10
    1個
    9.5
    12.3
    70
    5 ~ 10
    10
    1個
    9.5
    12.3
    70
    50 ~ 4990
    10
    1個
    12.5
    15.3
    70
    5 ~ 10
    10
    1個
    12.5
    15.3
    70
    50 ~ 4990
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    曲げた状態を保持する事が可能なステンレス(SUS304BA)の金属管です。ケーブル保護はもちろん光ファイバーの保護にも最適。サイズは内径φ5.0~展開

    【ココが特長】
    ●曲げた状態を保持することができるステンレス製保護チューブです。
    ●機器取付専用コネクタとの組み合わせにより、各種センサーのケーブルやファイバーを保護できます。
    ご注意
    ・長さ指定タイプは切り落としのため、切断部にバリが発生します。取扱いに十分ご注意ください。
    ・切断加工される場合は、電動力ッターを使用してください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    EW-1853
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)
    ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)
    金属製コンジット チューブ本体(耐油)
    金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)
    金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)
    金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜2日目〜2日目〜2日目〜2日目
    材質SUS304SUS304軟質塩化ビニル、標準ケーシング溶融亜鉛メッキ鋼板軟質塩化ビニル、セミインターケーシングセミインターケーシング
    指定長(mm/10mm単位指定)50~4990-----
    指定長(m/1m単位指定)5~10-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト