エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

耐熱(150℃)タイプの編組チューブは、高温環境での使用に適しており、配線の保護に非常に効果的です。こ...
詳細を確認
| 型式 | 全長 (m) |
| FLH-3 | 5 |
| FLH-6 | |
| FLH-9 | |
| FLH-12 | |
| FLH-19 | |
| FLH-25 | |
| FLH-35 | |
| FLH-40 |

| 材質 | 耐熱ポリエステルフィラメント |
| 使用温度範囲 | −75℃~+150℃ |
| 取得規格 | UL(E347759)、CSA |
| 色 | 黒 |
| 型式 | 縮小最小径 | 拡大最大径 | 幅 | 重量(g/m) |
| FLH-3 | 2.5 | 10 | 4 | 6.9 |
| FLH-6 | 4.5 | 14 | 6 | 5.1 |
| FLH-9 | 9 | 26 | 11 | 11.6 |
| FLH-12 | 10 | 30 | 16 | 16.4 |
| FLH-19 | 19 | 40 | 22 | 24.1 |
| FLH-25 | 25 | 60 | 35 | 33.2 |
| FLH-35 | 35 | 80 | 48 | 52.6 |
| FLH-40 | 40 | 100 | 51 | 53.3 |
耐熱(150℃)タイプの編組チューブは、高温環境での使用に適しており、配線の保護に非常に効果的です。これにより、過酷な環境でも安心して配線作業が行えます。また、柔軟性もあり、取り扱いやすい設計です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
編組チューブ
4.2通常価格(税別):896円~

ミスミ
編組チューブ(UL規格)
5通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)
4.3通常価格(税別):2,133円~

デンカエレクトロン
シールド編組チューブ FLSシリーズ
4.7通常価格(税別):798円~

デンカエレクトロン
FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)
4.4通常価格(税別):715円~

デンカエレクトロン
NFL編組チューブ(ソフトタイプ)
3.8通常価格(税別):517円~

ミスミ
編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)
5通常価格(税別):2,604円~

ミスミ
編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)
5通常価格(税別):2,478円~

デンカエレクトロン
編組チューブ(スタンダード)
5通常価格(税別):262円~