エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

マジックテープ付き耐熱編組チューブは、配線の保護と整理を簡単に行うことができ、耐熱性能も優れています。...
詳細を確認| 型式 | − | 全長 |
| FLR-5 | − | 5 |
| 型式 | 全長 (m) |
| FLR-5 | 5 |
| FLR-10 | |
| FLR-20 | |
| FLR-40 |
| 型式 | 縮小最小径 D | 拡大最大径 D1 | 適用電線範囲 | 重量(g/m) |
| FLR-5 | 5 | 16 | 3〜15 | 23.8 |
| FLR-10 | 10 | 20 | 8〜25 | 40.5 |
| FLR-20 | 20 | 40 | 15〜40 | 45.2 |
| FLR-40 | 40 | 70 | 35〜65 | 55.2 |

| 材質 | 編組部 | ポリエステルフィラメント |
| マジックテープ部 | ナイロン | |
| 使用温度範囲 | −75℃~+125℃ | |
| 海外認定規格 | UL(E347759) | |
| 色 | 黒 | |
マジックテープ付き耐熱編組チューブは、配線の保護と整理を簡単に行うことができ、耐熱性能も優れています。これにより、高温環境でも安全に使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
編組チューブ
4.2通常価格(税別):896円~

デンカエレクトロン
NFL編組チューブ(ソフトタイプ)
3.8通常価格(税別):517円~

デンカエレクトロン
FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)
4.4通常価格(税別):715円~

ミスミ
編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)
5通常価格(税別):2,478円~

ミスミ
編組チューブ(UL規格)
5通常価格(税別):1,029円~

デンカエレクトロン
編組チューブ(スタンダード)
5通常価格(税別):262円~

ミスミ
編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)
5通常価格(税別):2,604円~

ミスミ
編組チューブ(耐熱)
4通常価格(税別):1,545円~

デンカエレクトロン
シールド編組チューブ FLSシリーズ
4.7通常価格(税別):798円~