17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 使用温度(下限)(℃)

    ~mm
  • 使用温度(上限)(℃)

    ~mm
  • 必要内径サイズ(㎜)

    ~mm
  • ~mm
  • 保護機能(耐環境性)

  • 内径 φ(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内
    • 20日以内

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)
通常単価(税別)
22,678162,249
税込単価
24,946178,474
通常出荷日:在庫品1日目~20日目一部当日出荷可能

高い耐久性、メッキ銅箔による難燃性を持った電磁障害対策用の非伸縮型の編組チューブです。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮):関連画像
■全長10m、20m
型式全長
(m)
DS-520
DS-7
DS-10
DS-14
FS-3010
FS-37
■全長50m、100m(巻き)
型式全長
(m)
DS-5100
DS-7
DS-10
DS-14
FS-3050
FS-37

概要仕様

仕様
材質ポリプロピレン+錫メッキ銅箔糸
使用温度範囲−40℃〜+105℃
海外認定規格UL(E120470)
シルバーブラウン
規格表
型式内径(mm)重量
(g/m)
DS-5φ514.5
DS-7φ723.5
DS-10φ1039.5
DS-14φ1454.5
FS-30φ1967
FS-37φ2385
※FS-30は幅が30mm、FS-37は幅が37mmです。

型番リスト

表示件数

形状

使用温度(下限)

(℃)

使用温度(上限)

(℃)

必要内径サイズ

(㎜)

保護機能(耐環境性)

内径 φ

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
シールド型
-40
105
5
その他
難燃性
5
20
10
1個
シールド型
-40
105
7
その他
難燃性
7
100
10
1個
シールド型
-40
105
10
その他
難燃性
10
20
10
1個
シールド型
-40
105
10
その他
難燃性
10
100
10
1個
シールド型
-40
105
14
その他
難燃性
14
20
10
1個
シールド型
-40
105
14
その他
難燃性
14
100
10
1個
シールド型
-40
105
19
その他
難燃性
19
10
10
1個
シールド型
-40
105
19
その他
難燃性
19
50
10
1個
シールド型
-40
105
23
その他
難燃性
23
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,678
( 24,946 )
在庫品1日目当日出荷可能
70,632
( 77,695 )
9日目
40,293
( 44,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
124,254
( 136,679 )
9日目
52,539
( 57,793 )
在庫品1日目当日出荷可能
162,249
( 178,474 )
20日目
44,000
( 48,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
126,737
( 139,411 )
9日目
55,386
( 60,925 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高い耐久性、メッキ銅箔による難燃性を持った電磁障害対策用の非伸縮型の編組チューブです。


●可動部で使用可能な電磁障害対策用の非伸縮型の編組チューブです。
●細い錫メッキ銅箔が巻き付けられた難燃性繊維をスリーブ状に編組。
●可撓性に優れ、繰り返し可動に対し高い耐久性を保持
●ハンダ付けが可能

・分割(継ぎ目)がある場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)
【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ
【デンカエレクトロン】耐熱編組チューブ(マジックテープタイプ)
編組チューブ(カラー)
編組チューブ(UL規格)
【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格22,678-3,675 -12,117 -1,109 -1,029 -2,133 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
材質ポリプロピレン+錫メッキ銅箔糸耐熱ポリエステルフィラメントポリエステルフィラメント+ナイロンマジックテープポリエステルモノフィラメントポリエステルモノフィラメントポリエステルモノフィラメント
色詳細シルバーブラウン---
認定規格UL(E120470)UL(E107055)、CSAUL(E107055)UL(E107055)、CSAULUL(E107055)、CSA

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング