17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

耐熱ふっ素樹脂チューブ -80~260℃

耐熱ふっ素樹脂チューブ -80~260℃
通常単価(税別)
3,85323,326特別価格
税込単価
4,23825,659特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

-80℃~260℃と幅広い温度範囲で使用でき、耐腐性、絶縁性、機械的強度、耐熱性、耐薬品性に優れたフッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
7040-26

概要仕様

仕様
材質PTFE
使用温度範囲−90℃〜+260℃
乳白色(半透明)
寸法
(単位:mm)
型式 内径  肉厚 全長
(m)
重量
(g)
標準最小最大標準最小最大
7040-260.500.410.60    13
7040-240.600.510.70    15
7040-220.750.650.85    17
7040-200.900.821.00    20
7040-191.010.921.10    22
7040-181.111.021.200.250.150.351024
7040-171.251.151.3526
7040-161.381.291.50    28
7040-151.601.451.75    32
7040-141.741.631.85    34
7040-131.941.832.05    39
7040-122.152.062.25    42

型式 内径  肉厚 全長
(m)
重量
(g)
標準最小最大標準最小最大
7040-112.432.322.55    57
7040-102.722.602.850.300.200.40 63
7040-93.052.903.20 69
7040-83.433.263.60    77
7040-73.833.664.000.350.200.50 101
7040-64.314.124.50   10130
7040-54.814.625.00   144
7040-45.445.185.700.400.250.55 161
7040-36.115.826.40    180
7040-26.806.557.05    199
7040-17.627.357.900.450.300.60 251
7040-08.538.268.80 279
(注)内径・肉厚は製品の性質上、同一チューブでも非常に誤差が出易い商品です。サイズ選定の際はそれぞれの最小・最大を考慮し選択ください。

型番リスト

表示件数

必要内径サイズ

(mm)

必要厚み

(mm)

標準内径 φ

(mm)

最大内径 φ

(mm)

厚み

(mm)

RoHS?最小発注数量
8.26(最小)
0.30(最小)
8.53
8.80
標準:0.45、最小:0.30、最大:0.60
10
1個
7.35(最小)
0.30(最小)
7.62
7.90
標準:0.45、最小:0.30、最大:0.60
10
1個
6.55(最小)
0.25(最小)
6.80
7.05
標準:0.40、最小:0.25、最大:0.55
10
1個
5.82(最小)
0.25(最小)
6.11
6.40
標準:0.40、最小:0.25、最大:0.55
10
1個
5.18(最小)
0.25(最小)
5.44
5.70
標準:0.40、最小:0.25、最大:0.55
10
1個
4.62(最小)
0.25(最小)
4.81
5
標準:0.40、最小:0.25、最大:0.55
10
1個
4.12(最小)
0.25(最小)
4.31
4.50
標準:0.40、最小:0.25、最大:0.55
10
1個
3.66(最小)
0.35(最小)
3.83
4.00
標準:0.35、最小:0.35、最大:0.50
10
1個
3.26(最小)
0.20(最小)
3.43
3.6
標準:0.30、最小:0.20、最大:0.40
10
1個
2.90(最小)
0.20(最小)
3.05
3.20
標準:0.30、最小:0.20、最大:0.40
10
1個
2.60(最小)
0.20(最小)
2.72
2.85
標準:0.30、最小:0.20、最大:0.40
10
1個
2.32(最小)
0.20(最小)
2.43
2.55
標準:0.30、最小:0.20、最大:0.40
10
1個
2.06(最小)
0.15(最小)
2.15
2.25
標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
10
1個
1.83(最小)
0.15(最小)
1.94
2.05
標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
10
1個
1.63(最小)
0.15(最小)
1.74
1.85
標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
10
1個
1.45(最小)
0.15(最小)
1.60
1.75
標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
10
1個
1.29(最小)
0.15(最小)
1.38
1.50
標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
10
1個
1.15(最小)
0.15(最小)
1.25
1.35
標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
10
1個
1.02(最小)
0.15(最小)
1.11
1.20
標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
10
1個
0.92(最小)
0.15(最小)
1.01
1.10
標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
10
1個
0.82(最小)
0.15(最小)
0.90
1.00
標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
10
1個
0.65(最小)
0.15(最小)
0.75
0.85
標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
10
1個
0.51(最小)
0.15(最小)
0.60
0.70
標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
10
1個
0.41(最小)
0.15(最小)
0.50
0.60
標準:0.25、最小:0.15、最大:0.35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,326
( 25,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,215
( 24,437 )
9日目
18,030
( 19,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,888
( 17,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,159
( 17,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,39410,795
( 11,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,808
( 16,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,767
( 16,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,127
( 13,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,031
( 12,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,164
( 11,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,8126,377
( 7,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,438
( 8,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,1526,079
( 6,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,588
( 7,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,421
( 7,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,037
( 6,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,422
( 5,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,425
( 5,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,868
( 5,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,585
( 5,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,937
( 4,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,019
( 4,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,853
( 4,238 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

-80℃~260℃と幅広い温度範囲で使用でき、耐腐性、絶縁性、機械的強度、耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂製のチューブです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●使用温度範囲が−90〜260℃と幅広く、高温・高湿下での使用に適しています。
●粘着物が付着しにくく、液体の使用にも適しています。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1785
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ふっ素樹脂チューブ -80~260℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ふっ素樹脂チューブ -80~260℃
耐熱ふっ素樹脂チューブ
耐熱シリコンチューブ
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)白色
デンカエレクトロン 常温収縮チューブ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミデンカエレクトロン
通常価格3,853-1,164 -1,792 -1,547 -1,203 -3,660 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
使用温度(下限)(℃)-90-80-60-10-10-45
使用温度(上限)(℃)260260180200200125
その他その他その他
保護機能(耐環境性)耐熱性難燃性 / 耐熱性耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性難燃性 / 耐熱性難燃性 / 耐熱性防水性 / 耐候性
よく一緒に購入される商品

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト