17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

樹脂チューブ 印字サービス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

樹脂チューブ 印字サービス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ECTM3.0

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

マークチューブの印字サービスです。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2022年1月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

【ココが特長】
・裸圧着端子の絶縁被覆や電線の識別に使用するマーカーチューブに指定の印字をします。
・チューブは裸圧着端子用の絶縁被覆用、電線部のみの識別用、楕円タイプ、エコタイプの4種類を用意。
・印字タイプは同一文字か連番がございます。
・連番タイプは、半切りとバラがございます。

■アンダーバーが5つで、文字無しを指定頂くことが可能です。
■同一文字でご発注頂く際、末尾の記入も字型番を[1_2」として頂くと、1と2の間にアンダーバーの数だけ空白を入れることが可能です。

指定中の仕様・寸法情報

材質
ポリオレフィン樹脂
使用温度範囲(℃)
-55~125
内径 φ(mm)
3
パック入り数(個)
100
厚み(mm)
0.35
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト