17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 必要内径サイズ(mm)

    ~mm
  • 必要厚み(mm)

  • 全長(m)

    ~mm
  • パック入り数(個)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス)【10~20個入り】

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス)
通常単価(税別)
1,7717,012特別価格
税込単価
1,9487,713特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

難燃性に優れている2層構造のシリコンチューブです。擦傷や切り傷など、機械的強度にも優れています。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式タイプ
SSG2-5CUTPACK-500
型式タイプ
SSG2-110P
■規格表
型式内径(mm)肉厚
(mm)
絶縁破壊電圧重量
(g/m)
標準公差常温高温
SSG2-11.00−0.1〜+0.20.26以上1.5kV1.1kV2.6
SSG2-22.00−0.15〜+0.33.9
SSG2-33.006.9
SSG2-44.0010.3
SSG2-55.00−0.5〜+0.510.8
SSG2-66.0012.2
SSG2-88.0028.1
SSG2-1010.000.4以上29.9

■全長500mm(20本入り)

1パック20本入
型式タイプパック
内容量
SSG2-1CUTPACK-500500mm
×20本
SSG2-2
SSG2-3
SSG2-4
SSG2-5
SSG2-6
SSG2-8
SSG2-10

■全長1m(10本入り)

1パック10本入
型式タイプパック
内容量
SSG2-110P1m×10本
SSG2-2
SSG2-3
SSG2-4
SSG2-5
SSG2-6
SSG2-8
SSG2-10

概要仕様

外形図

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス) 外形図
基本特性
材質無アルカリ性ガラス編組
難燃シリコンワニス
耐熱温度180℃
定格電圧保証データ無し(参考値として150V)
UL規格UL1441/ E64331, VW-1

型番リスト

表示件数

必要内径サイズ

(mm)

必要厚み

(mm)

全長

(m)

パック入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
1
0.26以上
1
10
10
1パック

10個入り

1
0.26以上
0.5
20
10
1パック

20個入り

2
0.26以上
1
10
10
1パック

10個入り

2
0.26以上
0.5
20
10
1パック

20個入り

3
0.26以上
1
10
10
1パック

10個入り

3
0.26以上
0.5
20
10
1パック

20個入り

4
0.26以上
1
10
10
1パック

10個入り

4
0.26以上
0.5
20
10
1パック

20個入り

5
0.26以上
1
10
10
1パック

10個入り

5
0.26以上
0.5
20
10
1パック

20個入り

6
0.26以上
1
10
10
1パック

10個入り

6
0.26以上
0.5
20
10
1パック

20個入り

8
0.26以上
1
10
10
1パック

10個入り

8
0.26以上
0.5
20
10
1パック

20個入り

10
0.4以上
1
10
10
1パック

10個入り

10
0.4以上
0.5
20
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,984
( 2,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,771
( 1,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,215
( 2,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,0061,203
( 1,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,645
( 2,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,438
( 2,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,055
( 3,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,851
( 3,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,554
( 5,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,295
( 4,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,611
( 5,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,783
( 5,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,755
( 7,431 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,012
( 7,713 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,593
( 7,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,467
( 7,114 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

難燃性に優れている2層構造のシリコンチューブです。
擦傷や切り傷など、機械的強度にも優れています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●擦傷や切り傷など、機械的強度に優れています。
●[UL1441規格] 認定ファイルE64331
●日星電気(株)のSSG-2シリーズチューブです。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1784
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス)のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
配線部の保護
5
満足度:5.0
シリコン製なのでとても柔らかく、狭い個所での取り回しにとても便利です。重宝しています。
0人が参考にしています。
ホットランナーの配線保護
5
満足度:5.0
安価で納期も早くてよかったです。D12,D16もあれば助かります。
0人が参考にしています。
ヒーター製作
5
満足度:5.0
スベリが良く配線に通しやすい サイズが豊富で購入しやすく即納商品で満足です
0人が参考にしています。
トランスの測温素子・ハーネスの保護
5
満足度:5.0
トランスの隙間にするりと入れることができ、折り曲げることで適度な摩擦で固定できたので助かりました。
0人が参考にしています。
高温部品からの断熱、絶縁
5
満足度:5.0
しなやかで、耐熱温度が高く絶縁にもなって非常に助かります。しかもサイズも豊富です。特に素子を(センサー)の足の絶縁にも多...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンワニス)
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)
耐熱ふっ素樹脂チューブ
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)
耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)白色
耐熱シリコンチューブ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,771-1,771 -1,164 -1,547 -1,203 -1,792 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
使用温度(上限)(℃)180180260200200180
定格電圧(V)なしなし600---
その他その他
保護機能(耐環境性)難燃性 / 耐熱性耐熱性難燃性 / 耐熱性難燃性 / 耐熱性難燃性 / 耐熱性耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト