17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • 内径<収縮後>(mm)

    ~mm
  • パック入り数(本)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)

【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)
通常単価(税別)
4,8516,568
税込単価
5,3367,225
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

260℃まで使用可能な耐熱性、ふっ素樹脂製で高い耐薬品性を兼ね備えた熱収縮チューブです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
SPSW24
■規格表
型式全長内径(mm)*収縮後肉厚(mm)重量
(g/m)
収縮前収縮後
SPSW241.2m1.270.690.311.8
SPSW201.520.990.413.7
SPSW181.931.244.6
SPSW162.371.555.6
SPSW143.051.836.8
*材質の特性上、収縮前内径は大き目になっていることがあります。

概要仕様

基本特性
材     質PTFE
収 縮 温 度327℃
収  縮  率2:1
連続使用可能温度−170℃〜+260℃
乳白色  (注)透明ではありません。
性能
項   目特性値※
引張強さ27.5〜34.3MPA
伸   び200〜400%
絶縁耐圧値27kV/mm
誘電率(50Hz)3.2
※保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

内径<収縮後>

(mm)

パック入り数

(本)

最小発注数量
3.05
0.41
1.83
1
1個
2.37
0.41
1.55
1
1個
1.93
0.41
-
-
1個
1.52
0.41
-
-
1個
1.27
0.31
0.69
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,568
( 7,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,717
( 6,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,391
( 5,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,027
( 5,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,851
( 5,336 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

260℃まで使用可能な耐熱性、ふっ素樹脂製で高い耐薬品性を兼ね備えた熱収縮チューブです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
【ココが特長】
●260℃まで使用可能な耐熱タイプの熱収縮チューブです。
●ふっ素樹脂製で高い耐薬品性を持っています。
ご注意
・チューブが透明になり収縮を開始しますし、その後の冷却過程で完全収縮します。
・収縮むらをなくすためには、対象物を回転させたり、ヒートガンを2台使用するなどして加熱むらを少なくしてください。
・収縮温度がキープできない環境では、収縮むらが発生します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・黒)
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃) パック品
アースチューブ 熱収縮チューブ(1m)
SZF2チューブ(黒) 熱収縮チューブ(1m)
メーカーミスミミスミミスミ信越化学工業デンカエレクトロンデンカエレクトロン
通常価格4,851-4,348 -915 -18,742 -1,393 -556 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
乳白色黄色
チューブ長さ(mm)120010001000100010001000
材質ふっ素樹脂シリコンシリコンシリコンポリオレフィンポリオレフィン
接着剤
特殊機能・用途耐熱 / 耐薬品耐熱耐熱耐熱その他その他

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング