17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)

熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
通常単価(税別)
9156,775
税込単価
1,0077,453
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

200℃まで使用可能な耐熱タイプのシリコン製熱収縮チューブです。

  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
ST-8DG-1
 
■規格表
(単位:mm)
型式全長収縮前内径加熱収縮後重量
(g)
内径肉厚(最大)
ST-8DG-11m1.4〜2.20.6〜0.91.21.3
ST-10DG-11.8〜2.80.8〜1.23.2
ST-15DG-13.0〜4.21.3〜1.810.2
ST-20DG-13.8〜5.21.7〜2.312.3
ST-25DG-15.0〜6.72.2〜2.914.5
ST-30DG-16.2〜8.02.7〜3.417.4
ST-40DG-17.8〜10.03.5〜4.420.5
ST-55DG-110.0〜13.05.0〜6.21.841.7
ST-80DG-115.0〜19.07.3〜9.055.3
ST-110DG-120.0〜25.010.2〜12.52.3102.4
ST-140DG-124.0〜29.513.0〜15.5123.7

概要仕様

基本特性
材     質シリコンゴム
収 縮 温 度+80℃〜250℃
収  縮  率50%
使 用 温 度 範 囲−50℃〜+200℃
グレー
性能
項   目特性値※
引張強さ6.0MPa(61kgf/cm2)
伸   び350%
引裂き強さ15KN/m(15.3kgf/cm2)
体積抵抗率2×1014Ω/cm
絶縁耐圧値25kV/mm
誘電率(50Hz)3.2
誘電正接0.001
※保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

内径<収縮後>

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.4-2.2
1.2
0.6-0.9
10
1個
1.8-2.8
1.2
0.8-1.2
10
1個
3.0-4.2
1.2
1.3-1.8
10
1個
3.8-5.2
1.2
1.7-2.3
10
1個
5.0-6.7
1.2
2.2-2.9
10
1個
6.2-8.0
1.2
2.7-3.4
10
1個
7.8-10.0
1.2
3.5-4.4
10
1個
10.0-13.0
1.8
5.0-6.2
10
1個
15.0-19.0
1.8
7.3-9.0
10
1個
20.0-25.0
2.3
10.2-12.5
10
1個
24.0-29.5
2.3
13.0-15.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915
( 1,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
993
( 1,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
984
( 1,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,114
( 1,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,171
( 1,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,468
( 1,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,098
( 2,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,089
( 3,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,245
( 4,670 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,775
( 7,453 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

200℃まで使用可能な耐熱タイプのシリコン製熱収縮チューブです。

ご注意

  • 高温収縮製品は、ヒートガン加熱では温度のムラが発生して上手く収縮できません。電気炉での均一加熱を推奨します。
【ココが特長】
●200℃まで使用可能な耐熱タイプの熱収縮チューブです。
●ゴム弾性体で対象物を収縮するため気密性の高い被覆ができます。
●加熱収縮後も長さはほとんど変化しません。
●UL224 VW-1(E49996)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1824

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)のレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
Pt100の配線保護に
4
満足度:4.0
多芯ケーブルではなくバラで引き出されているセンサのケーブル外皮として使用しました。 センサとケーブルの防水及び汚れの付着...もっと読む
2人が参考にしています。
センサー配線用
5
満足度:5.0
正直もう少し、被服の薄いものが良いのですが、 その分丈夫ではあります
1人が参考にしています。
絶縁用
4
満足度:4.0
1m定尺も用途としてはあるのですが、例えば10m、30mなど、長尺でm単価を下げてもらえると助かります。ご検討願います。
1人が参考にしています。
設備保全
5
満足度:5.0
自主保全の部品として購入。 制御用ケーブルの損傷部を交換するのに併せて使用。 短納期でとても助かりました。
0人が参考にしています。
配線固定
5
満足度:5.0
いままで使っていたものより丈夫で安心して使用することが出来ます!
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃) パック品
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・黒)
熱収縮チューブ(難燃・防水)
熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)
熱収縮チューブ(アース色・難燃)
メーカーミスミ信越化学工業ミスミミスミミスミミスミ
通常価格915-18,742 -4,348 -655 -1,323 -5,292 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
黄/緑
チューブ長さ(mm)100010001000122010001000
材質シリコンシリコンシリコンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン
接着剤
特殊機能・用途耐熱耐熱耐熱その他その他その他

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト