17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • 内径<収縮後>(mm)

    ~mm
  • パック入り数(本)

    ~mm
  • 肉厚(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

熱収縮チューブ(難燃・透明)【10~20個入り】

熱収縮チューブ(難燃・透明)
通常単価(税別)
2,4976,017
税込単価
2,7476,619
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

透明色の難燃性スミチューブタイプの熱収縮チューブです。材質は軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂です。

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
SMTV300-1.5-CUTPACK-500
1パック10・20本入
型式パック内容量収縮前サイズ(mm)収縮後サイズ(mm)重量
(g/m)
内径(最小値)肉厚(参考値)内径(最小値)肉厚(最小値)
SMTV300-1.5-CUTPACK-500透明500mm
×20本
1.500.150.750.331.67
SMTV300-2-CUTPACK-5002.001.002.02
SMTV300-3-CUTPACK-5003.001.502.89
SMTV300-4-CUTPACK-5004.002.003.58
SMTV300-5-CUTPACK-5005.002.500.445.51
SMTV300-6-CUTPACK-5006.003.006.67
SMTV300-8-CUTPACK-5008.004.008.54
SMTV300-10-CUTPACK-50010.000.205.000.5613.37
SMTV300-12-CUTPACK-500500mm
×10本
12.006.0015.71
SMTV300-16-CUTPACK-50016.000.258.000.6925.62
SMTV300-20-CUTPACK-50020.0010.000.7734.82
*ばらつきが大きく自然収縮する材質で収縮前の内径は30%程度内径が大きくなっていることがあります。収縮後の内径は上記どうりのサイズになります。

概要仕様

特性
特性項目特性値代表値*1
機械的特性引張強さ(老化前)10.4MPa以上27.7MPa
引張強さ(老化後)136℃×7日、7.3MPa以上29.0MPa
伸び(老化前)100%以上340%
伸び(老化後)136℃×7日、100%以上320%
加熱変形率131℃×1時間、35%以下27%
熱衝撃180℃×4時間、クラックなし合格
低温曲げ−30℃×1時間、クラックなし合格
電気的特性耐電圧(老化前)AC2.5kV×60秒、破壊なし合格
耐電圧(老化後)136℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし合格
絶縁耐壊電圧(老化前)AC2.5kV以上17.5kV
絶縁耐壊電圧(老化後)136℃×7日、残率50%以上で且つAC2.5kV以上合格
体積抵抗率1.0×1012Ω・cm以上5.3×1012Ω・cm
化学的特性銅腐食性湿度95%、温度23℃で24時間放置後
136℃×7日、腐食なし
合格
銅安定性湿度95%、温度23℃で24時間放置後
136℃×7日、伸びが100%以上
300%
燃焼性難燃、VW-1合格合格
*1:保証値ではありません。
基本特性
材質軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂
収縮完了温度160℃以上
収縮率内径収縮率: 50%以上
長さ変化率: −30%以上
連続使用可能温度−30〜105℃
定格電圧
300V
UL規格UL224/ E48762, VW-1
CSA規格

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

内径<収縮後>

(mm)

パック入り数

(本)

肉厚(収縮前)

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.5
0.33
0.75
20
0.15
-
1パック

20個入り

2
0.33
1
20
0.15
10
1パック

20個入り

3
0.33
1.5
20
0.15
10
1パック

20個入り

4
0.33
2
20
0.15
10
1パック

20個入り

5
0.44
2.5
20
0.15
10
1パック

20個入り

6
0.44
3
20
0.15
10
1パック

20個入り

8
0.44
4
20
0.15
10
1パック

20個入り

10
0.56
5
20
0.2
10
1パック

20個入り

12
0.56
6
10
0.2
10
1パック

10個入り

20
0.77
10
10
0.25
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,554
( 2,809 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,956
( 3,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,758
( 4,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,021
( 4,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,242
( 5,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,017
( 6,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,176
( 3,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,548
( 5,003 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

透明色の難燃性スミチューブタイプの熱収縮チューブです。
材質は軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂です。

ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
【ココが特長】
●透明色の難燃性熱収縮チューブです。
●[UL224規格]認定ファイルE48762
●住友電工ファインポリマーのスミチューブV300です。
ご注意
・ばらつきが大きく自然収縮する材質で収縮前の内径が大きくなっていることがあります。収縮後は下記価格表のサイズに縮小します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(難燃・透明)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
コネクタ半田接合部の絶縁処理
4
満足度:4.0
透明素材で熱収縮処理後、半田接合部の接合状態が目視観察でき期待通りです。
2人が参考にしています。
コイルの絶縁
5
満足度:5.0
高電流を瞬間的に流した時にコイルが振動する可動範囲を抑制するため薄いのを使用しています。
0人が参考にしています。
配線、ハーネス製作に使用しています。
5
満足度:5.0
使用する線サイズもハーネスサイズも様々ですので何種類か購入しています。 本品は何年も使用していて、以前は在庫が無くなると...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ(難燃・透明)
熱収縮チューブ(難燃・防水)
熱収縮チューブ(難燃・薄肉)
熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)
熱収縮チューブ(アース色・難燃)
熱収縮チューブ(アース色・難燃)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,497-655 -2,381 -1,323 -4,070 -5,292 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
透明黄/緑黄/緑
チューブ長さ(mm)5001220500100010001000
材質その他ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン
接着剤
収縮率2:13:12:13:12:12:1
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト