17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
    • その他
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • チューブ長さ(mm)

    ~mm
  • 内径<収縮後>(mm)

    ~mm
  • パック入り数(本)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

熱収縮チューブ(汎用)【1~5個入り】

熱収縮チューブ(汎用)
通常単価(税別)
95013,990
税込単価
1,04515,389
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

スミチューブAタイプ熱収縮チューブです。黒、透明の2色があります。

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式サイズパック/全長
SMTA4T5P
      100
1パック5本入
(注)注文合計数は1袋入りで納入されます。
例)5パック注文時は25本1袋入りで納入されます。
■全長1m×5本パック
型式サイズパック
入り数
全長
SMTA1.5B
(黒)

T
(透明)
5P
(5本入) 
1m
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
■全長50m、100m、200m(ボビン巻き)
型式サイズ全長(m)
SMTA1.5B
(黒)

T
(透明)
200
2
3
4100
5
6
850
10
12
14
16
18
20
■規格表
型式サイズ収縮前サイズ(mm)収縮後サイズ(mm)重量(g/m)
内径肉厚内径(最大値)肉厚
SMTA1.52.10±0.300.200.800.40±0.101.2
22.60±0.301.301.7
33.60±0.301.802.2
44.60±0.302.302.6
55.60±0.302.903.2
66.50±0.300.253.500.50±0.104.9
88.50±0.304.706.5
1010.50±0.406.08.1
1212.40±0.400.307.60.60±0.1012.1
1414.40±0.409.014.3
1616.40±0.4010.515.2
1818.40±0.4011.516.5
2020.40±0.4013.018.1

概要仕様

ボビン形状

熱収縮チューブ(汎用)
基本特性
材      質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
収 縮 温 度115℃以上
収縮率内径収縮率40%以上
長さ変化率−15%以上
連続使用可能温度−55℃〜+105℃
性能
特性項目特性値実測値*
機械的特性引張強さ(老化前)10.3MPa{1.05kg/mm2}以上19.2MPa{1.96kg/mm2}
伸び (老化前)200%以上440%
比重0.92
硬度(ショアーD)42
電気的特性耐電圧(老化前)AC2.5kV×60秒、破壊なし合格
体積抵抗率1016 Ω・cm以上1.6×1016Ω・cm
化学的特性吸水率23℃×24時間、0.10%以下0.09%
燃焼性可燃
*保証値ではありません

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

チューブ長さ

(mm)

内径<収縮後>

(mm)

パック入り数

(本)

RoHS?最小発注数量
2.1
0.4
1000
0.8
5
10
1パック

5個入り

2.1
0.4
200000
0.8
1
10
1個
2.1
[その他] 透明
0.4
1000
0.8
5
10
1パック

5個入り

2.1
[その他] 透明
0.4
200000
0.8
1
10
1個
2.6
0.4
1000
1.3
5
10
1パック

5個入り

2.6
0.4
200000
1.3
1
10
1個
2.6
[その他] 透明
0.4
1000
1.3
5
10
1パック

5個入り

2.6
[その他] 透明
0.4
200000
1.3
1
10
1個
3.6
0.4
1000
1.8
5
10
1パック

5個入り

3.6
0.4
200000
1.8
1
10
1個
3.6
[その他] 透明
0.4
200000
1.8
1
10
1個
4.6
0.4
1000
2.3
5
10
1パック

5個入り

4.6
0.4
100000
2.3
1
10
1個
4.6
[その他] 透明
0.4
1000
2.3
5
10
1パック

5個入り

4.6
[その他] 透明
0.4
100000
2.3
1
10
1個
5.6
0.4
1000
2.9
5
10
1パック

5個入り

5.6
0.4
100000
2.9
1
10
1個
5.6
[その他] 透明
0.4
1000
2.9
5
10
1パック

5個入り

5.6
[その他] 透明
0.4
100000
2.9
1
10
1個
6.5
0.5
100000
3.5
1
10
1個
6.5
[その他] 透明
0.5
1000
3.5
5
10
1パック

5個入り

6.5
[その他] 透明
0.5
100000
3.5
1
10
1個
8.5
0.5
1000
4.7
5
10
1パック

5個入り

8.5
0.5
50000
4.7
1
10
1個
8.5
[その他] 透明
0.5
1000
4.7
5
10
1パック

5個入り

8.5
[その他] 透明
0.5
50000
4.7
1
10
1個
10.5
0.5
1000
6
5
10
1パック

5個入り

10.5
0.5
50000
6
1
10
1個
10.5
[その他] 透明
0.5
1000
6
5
10
1パック

5個入り

10.5
[その他] 透明
0.5
50000
6
1
10
1個
12.4
0.6
1000
7.6
5
10
1パック

5個入り

12.4
0.6
50000
7.6
1
10
1個
12.4
[その他] 透明
0.6
1000
7.6
5
10
1パック

5個入り

12.4
[その他] 透明
0.6
50000
7.6
1
10
1個
14.4
0.6
1000
9
5
10
1パック

5個入り

14.4
0.6
50000
9
1
-
1個
14.4
[その他] 透明
0.6
1000
9
5
10
1パック

5個入り

14.4
[その他] 透明
0.6
50000
9
1
10
1個
16.4
0.6
1000
10.5
5
10
1パック

5個入り

16.4
[その他] 透明
0.6
1000
10.5
5
10
1パック

5個入り

16.4
[その他] 透明
0.6
50000
10.5
1
10
1個
18.4
0.6
1000
11.5
5
10
1パック

5個入り

18.4
0.6
50000
11.5
1
10
1個
18.4
[その他] 透明
0.6
1000
11.5
5
10
1パック

5個入り

18.4
[その他] 透明
0.6
50000
11.5
1
10
1個
20.4
0.6
1000
13
5
10
1パック

5個入り

20.4
[その他] 透明
0.6
1000
13
5
10
1パック

5個入り

20.4
[その他] 透明
0.6
50000
13
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,600
( 12,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,600
( 12,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,600
( 12,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,990
( 15,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,025
( 1,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,701
( 13,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,701
( 13,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,660
( 8,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,660
( 8,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,133
( 1,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,105
( 8,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,133
( 1,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,105
( 8,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,915
( 9,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,244
( 1,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,915
( 9,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,786
( 7,465 )
5日目
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,786
( 7,465 )
5日目
1,644
( 1,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,527
( 7,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,644
( 1,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,527
( 7,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,202
( 2,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,695
( 9,565 )
5日目
2,165
( 2,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,817
( 8,599 )
5日目
1,781
( 1,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,090
( 7,799 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,781
( 1,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,671
( 9,538 )
5日目
2,407
( 2,648 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,407
( 2,648 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,257
( 9,083 )
5日目
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,187
( 12,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,058
( 13,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,744
( 3,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,744
( 3,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,562
( 12,718 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スミチューブAタイプ熱収縮チューブです。
黒、透明の2色があります。

ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
【ココが特長】
●φ2.1mm~φ20.4mmまで幅広いラインナップチューブ色も黒、透明2色から選択できます。
●長さは全種類、使いやすい1m定尺とコストパフォーマンスが優れた巻物から選択可能
●住友電工ファインポリマーのスミチューブAです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(汎用)のレビュー
4.6平均満足度:4.637件のレビュー
金属同士の折衝音対策に使用している。
5
満足度:5.0
金属棒の表面に挿入し加熱収縮させて一種のコーティングでこの棒に 穴の開いた金属板との金属音を低下させるのが目的で使用して...もっと読む
2人が参考にしています。
配線
5
満足度:5.0
電子部品の端子実装後、熱収縮チューブを使用して保護しています。 リール巻と違い少量のメートル本数の購入が可能のため コス...もっと読む
1人が参考にしています。
電線被覆
5
満足度:5.0
特に問題なく使用できています。 少量での購入が出来るので助かっています。
1人が参考にしています。
修理
5
満足度:5.0
常備品として非常にリーズナブルで使いやすい種類が丁度良く使いたい時にサイズが揃っているとたいへん重宝します。
1人が参考にしています。
ハーネス製作
5
満足度:5.0
1mの品を5本から、送料無料で購入できるのがありがたいです。 いつも利用させていただいていますが、不良品等に当たったこと...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ(汎用)
熱収縮チューブ(難燃)
熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)
熱収縮チューブ(編組タイプ)
熱収縮チューブ(難燃・透明)
熱収縮チューブ(カラー・難燃)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格950-1,308 -1,323 -3,108 -2,497 -886 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンその他その他ポリオレフィン
接着剤
収縮率2.5:12:13:12:12:12:1
難燃性
連続使用温度範囲(Min)Min(℃)-55-55-55-40-30-55
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト