17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • 内径<収縮後>(mm)

    ~mm
  • パック入り数(本)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

熱収縮チューブ(アース色・難燃)【20個入り】

熱収縮チューブ(アース色・難燃)
通常単価(税別)
5,29212,701
税込単価
5,82113,971
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ヨーロッパ標準のアース配色に対応した難燃規格の熱収縮チューブです。材質はポリオレフィンです。

  • MISF2YG-2-20Pにつきまして、外観を現行の2本ラインから4本ラインに変更いたします。現行の2本ラインは在庫がなくなり次第、4本ラインに切り替わります。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
MISF2YG-2-20P
1パック10・20本入
■規格表
型式パック
内容量
収縮前内径
(mm)
収縮前公差
(mm)
収縮後内径
(mm)
収縮後肉厚
(mm)
重量
(g/本)
MISF2YG-2-20P1m
×
20本
2+0.0~0.910.442.9
MISF2YG-3-20P3+0.0~0.81.53.9
MISF2YG-4-20P4+0.0~0.825.6
MISF2YG-5-20P5+0.0~0.82.50.57.5
MISF2YG-6-20P6+0.0~1.538.6
MISF2YG-8-20P8+0.0~1.540.5611.2
MISF2YG-10-20P10+0.0~1.5514.2

※収縮前内径にはばらつきがございますが、収縮後には記載通りの内径になりますのでご安心ください。

概要仕様

基本特性
材質難燃性ポリオレフィン樹脂
収縮温度100℃以上
収縮率2:1
使用温度範囲−55℃〜+125℃
黄/緑
性能
項目特性値
引張強さ14Mpa
伸び率400%
体積抵抗率1014Ω/cm
絶縁耐圧値20kV/mm

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

内径<収縮後>

(mm)

パック入り数

(本)

RoHS?最小発注数量
2
0.44
1
20
10
1パック

20個入り

3
0.44
1.5
20
10
1パック

20個入り

4
0.44
2
20
10
1パック

20個入り

5
0.5
2.5
20
10
1パック

20個入り

6
0.5
3
20
10
1パック

20個入り

8
0.56
4
20
10
1パック

20個入り

10
0.56
5
20
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,292
( 5,821 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,821
( 6,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,056
( 7,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,762
( 8,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,467
( 9,314 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,408
( 11,449 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,701
( 13,971 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヨーロッパ標準のアース配色に対応した難燃規格の熱収縮チューブです。
材質はポリオレフィンです。

ご注意

  • MISF2YG-2-20Pにつきまして、外観を現行の2本ラインから4本ラインに変更いたします。現行の2本ラインは在庫がなくなり次第、4本ラインに切り替わります。
【ココが特長】
●ヨーロッパ標準のアース配色に対応した熱収縮チューブです。
●難燃規格UL224VW-1取得(E204071)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(アース色・難燃)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
FG線用に
4
満足度:4.0
シースが黒のロボットケーブルをFG線として使用することになりました。 マークチューブでFGの表記をするものの、シースが黒...もっと読む
2人が参考にしています。
自社部品材料として使用
4
満足度:4.0
自社部品材料として使用しました。 20本 1セットでは多いので 1本単位で購入できると助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ(アース色・難燃)
熱収縮チューブ(アース色・難燃)
熱収縮チューブ(難燃・防水)
アースチューブ 熱収縮チューブ(1m)
熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
メーカーミスミミスミミスミデンカエレクトロンミスミミスミ
通常価格5,292-4,070 -655 -1,393 -1,323 -915 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
黄/緑黄/緑黄色
チューブ長さ(mm)100010001220100010001000
材質ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンシリコン
接着剤
特殊機能・用途その他その他その他その他その他耐熱

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト