17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

UL3725 / UL3239 UL対応

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UL3725 / UL3239 UL対応

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UL3239-6KV-20-P-10

2019年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はRSU-DC6KV-20-P-10です。仕様の違いをご確認ください。

高電圧 シリコンゴム製の耐熱電線


高電圧 シリコンゴム製の耐熱単芯電線
●直流高圧リード線や液晶リード線に適しています。
●液晶用バックライトのリード線に最適です。
●耐電圧3~20KVまで幅広くラインナップしています。
●絶縁体にシリコンゴムを使用している為、柔軟且つ耐熱性にも優れています。
●本製品は日星電気製の製品です。

・ご注文の際に、全長と数量を混同されないようご注意下さい。
・UL3725 定格電圧 AC3KV(ピーク電圧)試験方法 UL814-7UL3239 定格電圧の2倍を試験電圧とし絶縁耐力試験機により30分間のテストを行っております。
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
電気用品安全法を取得しておりません。

対象品:UL3725・UL3239 
上記シリーズについて、今後UL3725およびUL3239規格の基準を満たすことが難しいため、今後の製造を中止する運びとなりました。
在庫限りで、販売を終了いたします。在庫分については規格基準を満たしていると保証いただいております。
ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんが、代替品をご利用いただきますようお願いいたします。  


代替品については以下をご確認ください。
代替品は 日星電気のシリコーンゴム絶縁電線 RSU UL規格(準拠品)となります。
 商品ページはこちら

指定中の仕様・寸法情報

その他特性
柔軟性
RoHS?
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト