エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

600V 海外規格電線。1m単位より購入可。国内規格の600V定格電線(IV、KIV) に比べ耐熱性に...
詳細を確認| 使用温度範囲 | 0~105℃ |
| 取得規格 | ULAWM1283・ULAWM1284 |
| 曲げ半径 | 仕上外径×6倍(固定部のみ) |
| 型番 | AWGサイズ | 色 | 指定長(m) | 導体 | ビニル 絶縁体厚さ (mm) | 仕上外径 約(mm) | 最大導体抵抗 Ω/km(20℃) | 試験電圧 V/分 | 絶縁抵抗 MΩkm以上 (20℃) | 許容電流 A(30℃) | 概算質量 kg/km | |
| 構成 (本/mm) | 外径 (mm) | |||||||||||
| NAUL1283 | 8*(8.0mm2) | W(白)・BK(黒) R(赤)・BE(青) GN(緑) GY(緑/黄・ストレート) | 1~153m (指定1m単位) | 55/0.45 | 3.9 | 1.65 | 7.2 | 2.19 | 2000 | 40 | 66 | 120 |
| 6*(14mm2) | 87/0.45 | 4.8 | 1.65 | 8.1 | 1.38 | 40 | 87 | 175 | ||||
| 4*(22mm2) | 7/20/0.45 | 7.0 | 1.65 | 10.3 | 0.865 | 30 | 117 | 275 | ||||
| 2*(34mm2) | 7/31/0.45 | 8.7 | 1.65 | 12.0 | 0.554 | 30 | 158 | 400 | ||||
| NAUL1284 | 1*(43mm2) | BK(黒) | 7/39/0.45 | 9.7 | 2.2 | 14.1 | 0.432 | 2500 | 30 | 185 | 525 | |
| 1-0*(54mm2) | 19/18/045 | 11.0 | 2.2 | 15.4 | 0.342 | 30 | 214 | 640 | ||||
| 2-0*(69mm2) | 19/23/0.45 | 12.5 | 2.2 | 16.9 | 0.272 | 30 | 251 | 795 | ||||
| 3-0*(87mm2) | 19/29/0.45 | 14.0 | 2.2 | 18.4 | 0.215 | 30 | 291 | 980 | ||||
| 4-0*(108mm2) | 19/36/0.45 | 15.6 | 2.2 | 20.0 | 0.177 | 20 | 340 | 1195 | ||||
構造![]() | 電流減少係数
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。 (例)NAUL1283、AWG8で周囲温度が40℃の場合の許容電流値 80×0.93=74.4(A) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,937円 ( 2,131円 ) | 1日目 |
3,874円 ( 4,261円 ) | 1日目 |
5,812円 ( 6,393円 ) | 1日目 |
7,749円 ( 8,524円 ) | 1日目 |
9,686円 ( 10,655円 ) | 1日目 |
11,623円 ( 12,785円 ) | 1日目 |
13,560円 ( 14,916円 ) | 1日目 |
15,498円 ( 17,048円 ) | 1日目 |
17,435円 ( 19,179円 ) | 1日目 |
19,372円 ( 21,309円 ) | 1日目 |
21,309円 ( 23,440円 ) | 1日目 |
23,246円 ( 25,571円 ) | 1日目 |
25,184円 ( 27,702円 ) | 1日目 |
27,121円 ( 29,833円 ) | 1日目 |
29,058円 ( 31,964円 ) | 1日目 |
30,995円 ( 34,095円 ) | 1日目 |
32,932円 ( 36,225円 ) | 1日目 |
34,870円 ( 38,357円 ) | 1日目 |
36,807円 ( 40,488円 ) | 1日目 |
38,744円 ( 42,618円 ) | 1日目 |
40,681円 ( 44,749円 ) | 1日目 |
42,618円 ( 46,880円 ) | 1日目 |
44,556円 ( 49,012円 ) | 1日目 |
46,493円 ( 51,142円 ) | 1日目 |
48,430円 ( 53,273円 ) | 1日目 |
50,367円 ( 55,404円 ) | 1日目 |
52,304円 ( 57,534円 ) | 1日目 |
54,241円 ( 59,665円 ) | 1日目 |
56,179円 ( 61,797円 ) | 1日目 |
58,116円 ( 63,928円 ) | 1日目 |
60,053円 ( 66,058円 ) | 1日目 |
61,990円 ( 68,189円 ) | 1日目 |
63,927円 ( 70,320円 ) | 1日目 |
65,865円 ( 72,452円 ) | 1日目 |
67,802円 ( 74,582円 ) | 1日目 |
69,739円 ( 76,713円 ) | 1日目 |
71,676円 ( 78,844円 ) | 1日目 |
73,613円 ( 80,974円 ) | 1日目 |
75,551円 ( 83,106円 ) | 1日目 |
77,488円 ( 85,237円 ) | 1日目 |
79,425円 ( 87,368円 ) | 1日目 |
81,362円 ( 89,498円 ) | 1日目 |
83,299円 ( 91,629円 ) | 1日目 |
85,237円 ( 93,761円 ) | 1日目 |
87,174円 ( 95,891円 ) | 1日目 |
89,111円 ( 98,022円 ) | 1日目 |
91,048円 ( 100,153円 ) | 1日目 |
92,985円 ( 102,284円 ) | 1日目 |
94,923円 ( 104,415円 ) | 1日目 |
88,704円 ( 97,574円 ) | 1日目 |
90,478円 ( 99,526円 ) | 1日目 |
92,252円 ( 101,477円 ) | 1日目 |
94,026円 ( 103,429円 ) | 1日目 |
95,800円 ( 105,380円 ) | 1日目 |
97,574円 ( 107,331円 ) | 1日目 |
99,348円 ( 109,283円 ) | 1日目 |
101,122円 ( 111,234円 ) | 1日目 |
102,896円 ( 113,186円 ) | 1日目 |
104,670円 ( 115,137円 ) | 1日目 |
106,444円 ( 117,088円 ) | 1日目 |
600V 海外規格電線。1m単位より購入可。国内規格の600V定格電線(IV、KIV) に比べ耐熱性に優れています


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~

品川電線
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.5通常価格(税別):2,000円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
4.3通常価格(税別):2,163円~

品川電線
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
4.9通常価格(税別):2,353円~

KHD
300V 電子・通信機器用ビニル電線 KV(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工含む)
4.5通常価格(税別):1,950円~

KHD
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):2,120円~

日星電気
シリコーンゴム絶縁電線 RSU
4.6通常価格(税別):1,289円~

潤工社
ジュンフロンETFE フッ素樹脂絶縁可動ロボット電線(ツイストペア加工含む) 定格250V
4通常価格(税別):3,127円~

住友電工電子ワイヤー
UL1430 鉛フリーイラックス(R)V2絶縁電線(ボビン(リール)巻含む)
4.4通常価格(税別):1,000円~