エレクトロニクス部品技術窓口



屈曲特性に優れた可動用タイプ。屈曲試験において、NA3C2VRは26万回以上、NARG58Rは44万回...
詳細を確認| 型番 | − | 指定長 |
| NA3C2VR | − | 10 |
| 型番 | 指定長 | 内部導体 | 絶縁体 | 外部導体1 | シース | 概算質量 kg/km | |||||||
| 材質 | 構成 本/mm | 外径 約mm | 材質 | 外径 約mm | 材質 | 素線径 mm | 外径 約mm | 材質 | 厚さ mm | 外径 約mm | |||
| NA3C2VR | 1〜100m (指定1m単位) | 軟銅線 | 19/0.1 | 0.5 | ボリエチレン | 3.1 | 軟銅線 | 0.14 | 3.8 | PVC | 0.8 | 5.4±0.5 | 45 |
| NARG58R | すずめっき軟銅線 | 19/0.18 | 0.9 | ボリエチレン | 2.9 | すずめっき軟銅線 | 0.13 | 3.6 | PVC | 0.7 | 4.95±0.15 | 40 | |
| 使用温度範囲 | -10〜60℃ | ||
| 曲げ半径 | 仕上外径×8(固定部のみ) | ||

| 型番 | 特性インビー ダンス (Ω) | 標準減衰量(単位 dB/km) | 電気的特性 | ケーブル種類 | 用途 | ||||||||||
| 1MHz | 10MHz | 30MHz | 200MHz | 400MHz | 900MHz | 2000MHz | 内部導体抵抗 Ω/km(20℃) | 絶縁抵抗 | 試験電圧 | ||||||
| NA3C2VR | 75±3 | 15 | 48 | 83 | 227 | - | - | - | 125 | 1000MΩ 以上 | 1000V | 3C-2V | TV用等 | ||
| NARG58R | 50±3 | - | - | - | - | 356 | 546 | 960 | 40.7 | 1000V | RG-58AU | 無線・計測用等 | |||
| 型番 | 測定項目 | 屈曲回数 | ||||||||
| 初期 | 100,000回 | 200,000回 | 264,546回 | 300,000回 | 400,000回 | 446,300回 | ||||
| NA3C2VR | 特性インビーダンス(10MHz) | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 断線 | - | ||||
| 減衰量(10MHz) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||
| NARG58R | 特性インビーダンス(10MHz) | 49.9 | 50.0 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 50.0 | 断線 | ||
| 減衰量(10MHz) | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | ||||
| ※単位 特性インビーダンス(Ω)、減衰量(dB/km) | 試験条件 1)曲率半径(R):40mm 2)荷重(W):5N | 3)曲げ速度:40回/分 (左右往復で1回とカウントする。) 4)ケーブル長:10m | ||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,639円 ( 7,303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,639円 ( 7,303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,639円 ( 7,303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,639円 ( 7,303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,639円 ( 7,303円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,693円 ( 9,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,693円 ( 9,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,693円 ( 9,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,693円 ( 9,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,693円 ( 9,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,562円 ( 10,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,430円 ( 11,473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,301円 ( 12,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,170円 ( 13,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,039円 ( 14,343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,908円 ( 15,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,777円 ( 16,255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,648円 ( 17,213円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,516円 ( 18,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,900円 ( 9,790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,202円 ( 10,122円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,641円 ( 10,605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,965円 ( 14,262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,516円 ( 11,568円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,094円 ( 12,203円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,393円 ( 12,532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,832円 ( 13,015円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,270円 ( 13,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,709円 ( 13,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,147円 ( 14,462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,584円 ( 14,942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,023円 ( 15,425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,461円 ( 15,907円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,900円 ( 16,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,338円 ( 16,872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,777円 ( 17,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,215円 ( 17,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,651円 ( 18,316円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,089円 ( 18,798円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,528円 ( 19,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,966円 ( 19,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,405円 ( 20,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,843円 ( 20,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,282円 ( 21,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,719円 ( 21,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,157円 ( 22,173円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,596円 ( 22,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,034円 ( 23,137円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,473円 ( 23,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,437円 ( 20,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,806円 ( 20,687円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,175円 ( 21,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,543円 ( 21,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,912円 ( 21,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,281円 ( 22,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,650円 ( 22,715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,017円 ( 23,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,386円 ( 23,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,754円 ( 23,929円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,123円 ( 24,335円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
屈曲特性に優れた可動用タイプ。屈曲試験において、NA3C2VRは26万回以上、NARG58Rは44万回以上まで耐えることが可能な同軸ケーブルです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

関西通信電線
充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ
4.3通常価格(税別):2,334円~

ミスミ
可動用同軸ケーブル 50/75Ω
4.7通常価格(税別):6,639円~

潤工社
DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル
0通常価格(税別):14,939円~

関西通信電線
RG同軸ケーブル
5通常価格(税別):3,685円~

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015(ボビン(リール)巻含む)
4.3通常価格(税別):2,163円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~

品川電線
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.5通常価格(税別):2,000円~