エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




| 型番 | 電線挿入位置 | チューブ 本数 | チューブサイズ | 挿入電線 | 最大使用長 | コイル寸法(mm) | チューブ破壊圧力23℃ | 最高使用圧力23℃ | 概算 質重量 g/本 | ||||||
![]() | 外径 (mm) | 内径 (mm) | 挿入本数×断面積 (チューブ1本当り)(mm2) | L+S(mm) | L | C | S | D | kPa | kgf/cm2 | kPa | kgf/cm2 | |||
| MUT3-06-80-5-0.2 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 5×0.2 | 800 | 530 | 140 | 270 | 55 | 2300 | 24 | <580 | <6 | 135.1 |
| MUT3-06-80-5-0.3 | ![]() | 5×0.3 | 149.8 | ||||||||||||
| MUT4-06-80-5-0.2 | ![]() | 4 | 5×0.2 | 174.3 | |||||||||||
| MUT4-06-80-5-0.3 | ![]() | 5×0.3 | 188.9 | ||||||||||||
| MUT5-06-80-5-0.2 | ![]() | 5 | 5×0.2 | 590 | 200 | 210 | 206.7 | ||||||||
| MUT5-06-80-2-5-0.2 | ![]() | 2-5×0.2 | 240.1 | ||||||||||||
| MUT5-06-80-5-0.3 | ![]() | 5×0.3 | 221.4 | ||||||||||||
| MUT5-06-80-2-5-0.3 | ![]() | 2-5×0.3 | 269.4 | ||||||||||||
| MUT3-06-130-5-0.2 | ![]() | 3 | 5×0.2 | 1300 | 630 | 240 | 670 | 225.6 | |||||||
| MUT3-06-130-5-0.3 | ![]() | 5×0.3 | 248.6 | ||||||||||||
| MUT4-06-130-5-0.2 | ![]() | 4 | 5×0.2 | 293.5 | |||||||||||
| MUT4-06-130-5-0.3 | ![]() | 5×0.3 | 316.4 | ||||||||||||
| MUT5-06-130-5-0.2 | ![]() | 5 | 5×0.2 | 730 | 340 | 570 | 319.7 | ||||||||
| MUT5-06-130-2-5-0.2 | ![]() | 2-5×0.2 | 368.2 | ||||||||||||
| MUT5-06-130-5-0.3 | ![]() | 5×0.3 | 341.0 | ||||||||||||
| MUT5-06-130-2-5-0.3 | ![]() | 2-5×0.3 | 299.1 | ||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,067円 ( 8,874円 ) | 5日目 |
8,317円 ( 9,149円 ) | 5日目 |
8,983円 ( 9,881円 ) | 5日目 |
9,417円 ( 10,359円 ) | 5日目 |
9,717円 ( 10,689円 ) | 5日目 |
9,767円 ( 10,744円 ) | 5日目 |
10,733円 ( 11,806円 ) | 5日目 |
10,883円 ( 11,971円 ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
10,633円 ( 11,696円 ) | 5日目 |
11,000円 ( 12,100円 ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
11,983円 ( 13,181円 ) | 5日目 |
12,467円 ( 13,714円 ) | 5日目 |
150V,エアチューブ並列のカールコード,芯数5,シース(外被)材料ウレタン系,絶縁体材料フッ素系,AWGサイズ23・25,導体断面積0.2m・0.3m


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長岡特殊電線
EC-VCTFシリーズ 伸縮電線・カールコード
4.3通常価格(税別):2,985円~

ミスミ
150V 空気圧用チューブ一体化タイプ
5通常価格(税別):8,067円~

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
4.3通常価格(税別):2,163円~

品川電線
耐熱ビニル電線 AWM1007/TR-64シリーズ(ボビン(リール)巻・ツイストペア加工品含む)
4.5通常価格(税別):2,000円~

倉茂電工
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ
4.5通常価格(税別):925円~

ミスミ
SS300R UL規格 小径
4.7通常価格(税別):560円~