エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長(m)

    ~mm
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • AWGサイズ(AWG)

    ~mm
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 定格電圧

  • 絶縁体材料

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

300・30V UL規格

300・30V UL規格 A705R
通常単価(税別)
5,430
税込単価
5,973
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

300V・30V,UL規格,カールコード,シース(外被)材料PVC,AWGサイズ23

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]
    ・A651 ・ A705-2R ・ A705-3R
    ・A707R
詳細を確認

型番:

A705R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A705Rの仕様・寸法情報

全長(m)
0.305
導体断面積(mm2)
0.25
AWGサイズ(AWG)
23
芯数(芯)
5
定格電圧
300V
シールド
安全規格
UL
シース(外被)材料
PVC
絶縁体材料
ポリエチレン系
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

概要仕様

仕様

型番AWGサイズ芯数指定長
(コイル長)
約(cm)
コイル寸法電線部定格許容電流
(A)
導体抵抗
Ω/km
(20℃)
概算重量
g/本
コイル外径(D)
約(mm)
コイル両端の
リード線長(ℓ)
約cm
導体構成
(本/mm)
仕上外径
(mm)
A705R23
*(0.25mm2
530.5(1ft)19.130.5(12inch)21/0.135.59300V/80℃
UL2464
468400
*(~mm2)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは▶P1688の対比表を参照してください。

構造

300・30V UL規格:関連画像
指定長 :コイルの長さ (仕様表内)
D :コイルの外径 (仕様表内)
ℓ :コイル両端のリード線 (直線部)
 シース絶縁
A7シリーズビニルポリエチレン
A6シリーズビニルビニル
*指定長の5倍まで
伸長が可能です。

線芯識別表

電流減少係数

芯数1234567
絶縁体の色
周囲温度(℃)40455055606570
電流減少係数0.880.820.750.670.580.420.35
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し
保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流
に乗じます。
(例)A705Rで周囲温度が40℃の場合の許容電流値
4×0.88=3.52(A)

型番リスト

表示件数
型番
A705R

全長

(m)

導体断面積

(mm2)

AWGサイズ

(AWG)

芯数

(芯)

定格電圧

絶縁体材料

RoHS?最小発注数量
0.305
0.25
23
5
300V
ポリエチレン系
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,430
( 5,973 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

300V・30V,UL規格,カールコード,シース(外被)材料PVC,AWGサイズ23

ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]
    ・A651 ・ A705-2R ・ A705-3R
    ・A707R
【ココが特長】
UL対応 即出荷対応のカールコードです
●コイルの外径の小さいカールケーブルです。
●コイル長の約5倍まで伸長が可能です。
●A7シリーズはDINコネクタ、A6シリーズはミニDINコネクタにご利用いただけます。
ご注意
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
電気用品安全法を取得しておりません。
製品についてのお知らせ
製造側の都合により、在庫限りで販売終了となります。
対象製品:A707-2R・A705-3R・A707-3R・A651・A652
また、A705R・A707R・A705-2Rについては旧在庫品がなくなり次第、
シースはツヤなし品・絶縁体をPEからTPEEへ変更しての出荷となりますので、ご了承ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1620

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300・30V UL規格の型番A705Rのページです。 型番A705Rに関する仕様情報を記載しております。
300・30V UL規格のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具に使用
4
満足度:4.0
作業者が操作している治具が前後にスライドするので購入しました。ケーブルを使うほどではない場所だったこと、前後に動くので伸...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300・30V UL規格
150V 空気圧用チューブ一体化タイプ
EC-VCTFシリーズ 伸縮電線・カールコード
[4極4芯]受話器用カールコード
ウレタンエアホース EUH-R/Wシリーズ
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
メーカーミスミミスミ長岡特殊電線エスコE-Value日本航空電子工業
通常価格5,430-2,985 -7341,758 -58 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
シールド---
安全規格UL-----
シース(外被)材料PVCウレタン系----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カールコードカテゴリの売れ筋ランキング