エレクトロニクス部品技術窓口



300V Device-Net 低価格で自由長!●UL・C−UL対応のケーブルになっております。●一般...
詳細を確認| 型番 | − | 指定長 |
| NADN24 | − | 10 |
| シース色 | ネイビー |
| 使用温度範囲 | 0~80℃ |
| 取得規格 | UL CL2 |
| 曲げ半径 | 下記構造概略をご参照 |
| 1本単位 |
| 型番 | 指定長 | タイプ | 電線サイズ×対数 | サンプル 提供 |
| NADN24 | 1~100 (指定1m単位) | (固定用) | (信号線:AWG24×1P) (電源線:AWG22X1P) | ◎ |
| NADN18 | (信号線:AWG18×1P) (電源線:AWG14X1P) | ◎ | ||
| NADNR24X | (耐震用) | (信号線:AWG24×1P) (電源線:AWG22X1P) | ◎ | |
| NADNR18X | (信号線:AWG18×1P) (電源線:AWG14X1P) | ◎ |
構造
| 構造概略
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,409円 ( 8,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,409円 ( 8,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,409円 ( 8,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,409円 ( 8,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,409円 ( 8,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,140円 ( 8,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,497円 ( 10,447円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,854円 ( 11,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,210円 ( 13,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,567円 ( 14,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,924円 ( 16,416円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,280円 ( 17,908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,637円 ( 19,401円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,994円 ( 20,893円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,350円 ( 22,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,707円 ( 23,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,064円 ( 25,370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,420円 ( 26,862円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,777円 ( 28,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,134円 ( 29,847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,491円 ( 31,340円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,847円 ( 32,832円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,204円 ( 34,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,561円 ( 35,817円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,917円 ( 37,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,274円 ( 38,801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,632円 ( 40,295円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,987円 ( 41,786円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,344円 ( 43,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,702円 ( 44,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,057円 ( 46,263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,414円 ( 47,755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,772円 ( 49,249円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46,129円 ( 50,742円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
47,485円 ( 52,234円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,842円 ( 53,726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,199円 ( 55,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51,555円 ( 56,711円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
52,912円 ( 58,203円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,269円 ( 59,696円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
55,625円 ( 61,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56,982円 ( 62,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58,339円 ( 64,173円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59,695円 ( 65,665円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
61,052円 ( 67,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62,409円 ( 68,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63,766円 ( 70,143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65,122円 ( 71,634円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66,479円 ( 73,127円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67,836円 ( 74,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69,192円 ( 76,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70,549円 ( 77,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
71,906円 ( 79,097円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
73,262円 ( 80,588円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74,619円 ( 82,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75,976円 ( 83,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77,332円 ( 85,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
78,689円 ( 86,558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
80,046円 ( 88,051円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
81,403円 ( 89,543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
300V Device-Net 低価格で自由長!
●UL・C−UL対応のケーブルになっております。
●一般用と耐震用の2種類ご用意させて頂きました
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
4通常価格(税別):29,000円~

倉茂電工
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
4.6通常価格(税別):4,363円~

ミスミ
NACC UL規格 CC-Link
3.7通常価格(税別):4,155円~

JMACS(日本電線工業)
デバイスネットケーブル DVN
4.7通常価格(税別):4,911円~

JMACS(日本電線工業)
CAN-BUSケーブル CANC
5通常価格(税別):3,638円~

ミスミ
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
4通常価格(税別):499円~

SUS(エスユーエス)
タッチパネル用 複合ケーブル(パネル⇔電源・通信・LAN・PLC)
5通常価格(税別):1,770円~

BELDEN
産業用イーサネットケーブル Data-Tuffシリーズ
0通常価格(税別):696円~

ミスミ
固定・耐震用 ULリステッド Device-Net
5通常価格(税別):6,572円~