エレクトロニクス部品技術窓口

CC-Link Ver.1.10 低価格で自由長!●固定・可動・固定電源内蔵型の3種類ご用意いたしまし...
詳細を確認| 型番 | − | 指定長 |
| NACC110 | − | 10 |
| シース色 | ネイビー |
| 使用温度範囲 | 0~80℃ |
| 取得規格 | ULAWM20276 |
| 許容曲半径 | 仕上外径×8倍 |
| 用途 | 型番 | AWG サイズ | 芯 数 | 指定長 (m) | 導体 | 絶縁 厚さ (mm) | 線芯 外径 (mm) | 中間 シース (mm) | シース 厚さ (mm) | 仕上 外径 (mm) | 電気的特性 | 特性 インピーダンス (1MHz) | 特性 インピーダンス (5MHz) | 概算 質量 kg/km | サンプル 提供 | ||||
| 構成 本/mm | 外径 約/mm | 導体抵抗 Ω/km(20℃) | 絶縁特性 MΩkm(20℃) | 試験電圧 V/分 | 許容電流 A(30℃) | ||||||||||||||
| 固定 | NACC110 | 20 | 3 | 1~100 (指定1m単位) | 7/0.32 | 0.96 | 0.82 | 2.60 | ― | 0.85 | 7.9 | 32.7以下 | 10000以上 | 500 | 6 | 110 ±15Ω | 110 ±6Ω | 78 | ◎ |
| 可動 | NACCR110 | 20 | 3 | 7/16/0.08 | 1.11 | 1.0 | 3.11 | ― | 0.8 | 9 | 38.6以下 | 10000以上 | 500 | 7 | 93 | ◎ | |||
| 内蔵型 | NACCPW110 | 20 | 3 | 7/0.32 | 0.96 | 0.82 | 2.60 | 0.65 | ― | 11.9 | 32.7以下 | 10000以上 | 500 | 9 | 142 | ◎ | |||
| 18 | 2 | 30/0.18 | 1.10 | 0.65 | 2.40 | ― | 0.9 | 24.4以下 | 10以上 | ◎ | |||||||||
| NACC110 | NACCR110 | NACCPW110 | ||
| 導体 | 軟銅より線 | |||
| 絶縁体 | 発泡ポリエチレン | ポリオレフィン | 発泡ポリエチレン/耐熱ビニル | |
| より合わせ | 芯より | |||
| 遮蔽 | 片面アルミ化PETテープ/すずめっき軟銅線編組 | すずめっき軟銅線 | なし | |
| ふっ素樹脂 | ||||
| シース | 耐熱柔軟性ビニル | ふっ素樹脂 | ||
| 減衰量 | 1MHz 20℃時 | 1.6dB/100m | ||
| 5MHz 20℃時 | 3.5dB/100m | |||
![]() | ![]() | ![]() |
| NACC110 | NACCR110 | NACCPW110 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,155円 ( 4,571円 ) | 1日目 |
4,155円 ( 4,571円 ) | 1日目 |
4,155円 ( 4,571円 ) | 1日目 |
4,155円 ( 4,571円 ) | 1日目 |
4,155円 ( 4,571円 ) | 1日目 |
4,565円 ( 5,022円 ) | 1日目 |
5,326円 ( 5,859円 ) | 1日目 |
6,086円 ( 6,695円 ) | 1日目 |
6,848円 ( 7,533円 ) | 1日目 |
7,608円 ( 8,369円 ) | 1日目 |
8,369円 ( 9,206円 ) | 1日目 |
9,130円 ( 10,043円 ) | 1日目 |
9,891円 ( 10,880円 ) | 1日目 |
10,652円 ( 11,717円 ) | 1日目 |
11,413円 ( 12,554円 ) | 1日目 |
12,174円 ( 13,391円 ) | 1日目 |
12,934円 ( 14,227円 ) | 1日目 |
13,696円 ( 15,066円 ) | 1日目 |
14,456円 ( 15,902円 ) | 1日目 |
15,217円 ( 16,739円 ) | 1日目 |
15,977円 ( 17,575円 ) | 1日目 |
16,739円 ( 18,413円 ) | 1日目 |
17,499円 ( 19,249円 ) | 1日目 |
18,260円 ( 20,086円 ) | 1日目 |
19,021円 ( 20,923円 ) | 1日目 |
19,782円 ( 21,760円 ) | 1日目 |
20,543円 ( 22,597円 ) | 1日目 |
21,304円 ( 23,434円 ) | 1日目 |
22,065円 ( 24,272円 ) | 1日目 |
22,825円 ( 25,108円 ) | 1日目 |
23,587円 ( 25,946円 ) | 1日目 |
24,347円 ( 26,782円 ) | 1日目 |
25,108円 ( 27,619円 ) | 1日目 |
25,868円 ( 28,455円 ) | 1日目 |
26,630円 ( 29,293円 ) | 1日目 |
27,391円 ( 30,130円 ) | 1日目 |
28,151円 ( 30,966円 ) | 1日目 |
28,912円 ( 31,803円 ) | 1日目 |
29,674円 ( 32,641円 ) | 1日目 |
30,434円 ( 33,477円 ) | 1日目 |
31,195円 ( 34,315円 ) | 1日目 |
31,956円 ( 35,152円 ) | 1日目 |
32,716円 ( 35,988円 ) | 1日目 |
33,478円 ( 36,826円 ) | 1日目 |
34,236円 ( 37,660円 ) | 1日目 |
34,999円 ( 38,499円 ) | 1日目 |
35,758円 ( 39,334円 ) | 1日目 |
36,519円 ( 40,171円 ) | 1日目 |
37,282円 ( 41,010円 ) | 1日目 |
36,585円 ( 40,244円 ) | 1日目 |
37,319円 ( 41,051円 ) | 1日目 |
38,050円 ( 41,855円 ) | 1日目 |
38,782円 ( 42,660円 ) | 1日目 |
39,512円 ( 43,463円 ) | 1日目 |
40,246円 ( 44,271円 ) | 1日目 |
40,977円 ( 45,075円 ) | 1日目 |
41,709円 ( 45,880円 ) | 1日目 |
42,442円 ( 46,686円 ) | 1日目 |
43,172円 ( 47,489円 ) | 1日目 |
43,904円 ( 48,294円 ) | 1日目 |
CC-Link Ver.1.10 低価格で自由長!
●固定・可動・固定電源内蔵型の3種類ご用意いたしました。
●Ver.2.00使用可能です。
ミスミからのコメント
この度はレビューご投稿頂きまして誠にありがとうございます。 「商品仕様」の中に、「線芯外径(mm)」の記載がございますので、今後はこちらをご確認いただきますようお願い申し上げます。 引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉茂電工
FAネットワークケーブル FANCシリーズ
4.6通常価格(税別):4,363円~

ミスミ
CC-Link IE,EtherCAT,UL対応 産業用イーサネットケーブルCAT5e 2重シールド
4通常価格(税別):499円~

ミスミ
CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
4通常価格(税別):29,000円~

JMACS(日本電線工業)
デバイスネットケーブル DVN
4.7通常価格(税別):4,911円~

JMACS(日本電線工業)
CC-Linkケーブル CCNC
5通常価格(税別):3,137円~

ミスミ
NACC UL規格 CC-Link
3.7通常価格(税別):4,155円~

JMACS(日本電線工業)
CAN-BUSケーブル CANC
5通常価格(税別):3,638円~

ミスミ
CAT5e UTP(より線/単線)
5通常価格(税別):20,189円

ミスミ
CAT6 STP(より線/単線)
5通常価格(税別):29,590円~