エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




ブリッジ・スダレ・カラータイプ フラットケーブル
| 型番 | − | 芯数 | − | 長さ |
| FLEX-S | − | 10 | − | 1 |
| 型番 | 芯数 | 全長 (m) | サイズ | 導体 (本/mm) | スパン (mm) | 全幅 (mm) | 導体抵抗 Ω/km (20℃) | 絶縁特性 MΩkm | 耐電圧 (V/分) | 許容電流 A(30℃) | 静電容量 (約pF/m) | 特性 インピーダンス 約Ω | 伝搬遅延 約ns/m | 近端 クロストーク 約% | 難燃 特性 | 概算 質量 kg/km |
| ブリッジ FLEX-B (標準色) スダレ FLEX-S (標準色) FLEX-S4 (カラー) | 10 | 1 ・ 5 ・ 10 ・ 61 (一巻) | AWG28 *(0.08mm2) | 7/0.127 | 11.43 | 12.7 | 213.2 以下 | 100 以上 | 2000 | 1A | FLEX-B 52 FLEX-S FLEX-S4 51 | FLEX-B 106 FLEX-S FLEX-S4 108 | 5 | 4 | VW-1 | 18.6 |
| 14 | 16.51 | 17.8 | 26.0 | |||||||||||||
| 16 | 19.05 | 20.3 | 29.8 | |||||||||||||
| 20 | 24.13 | 25.4 | 37.2 | |||||||||||||
| 24 | 29.21 | 30.5 | 44.6 | |||||||||||||
| 25 | 30.48 | 31.8 | 46.5 | |||||||||||||
| 26 | 31.75 | 33.0 | 48.4 | |||||||||||||
| 30 | 36.83 | 38.1 | 55.8 | |||||||||||||
| 34 | 41.91 | 43.2 | 63.2 | |||||||||||||
| 37 | 45.72 | 47.0 | 68.8 | |||||||||||||
| 40 | 49.53 | 50.8 | 74.4 | |||||||||||||
| 50 | 62.23 | 63.5 | 93.0 | |||||||||||||
| 60 | 74.93 | 76.2 | 111.6 | |||||||||||||
| 64 | 80.01 | 81.3 | 119.0 |
構造 | (スダレ型のみ) ブリッジ型は全融着です。 ![]() *FLEX-S4の非融着部寸法は30mmです。 | 絶縁体識別■FLEX-S(標準色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() *融着部分の断面図です。 | ![]() 赤-灰-灰-灰-緑-灰-灰-灰-灰-緑 以下繰り返し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流減少係数許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。 周囲温度30℃以上の場合は、上の 電流減少係数を許容電流に乗じます。 (例) 周囲温度が40℃の場合の許容電流値 1×0.93=0.93(A)
| ■FLEX-S4(カラー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 茶-赤-燈-黄-緑-青-紫-灰-白-黒 10色繰り返し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリッジ・スダレ・カラータイプ フラットケーブル



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

沖電線
スダレ形オキフレックス
4.7通常価格(税別):1,403円~

ミスミ
300V UL規格 カラースダレタイプ
4.9通常価格(税別):2,650円~

沖電線
S字形シース付オキフレックス
0通常価格(税別):1,476円~

ミスミ
300V UL規格 カラーブリッジタイプ
5通常価格(税別):2,169円~

沖電線
ブリッジ形オキフレックス
4.8通常価格(税別):2,587円~

ミスミ
300V UL規格 スダレタイプ
4通常価格(税別):2,550円~

ミスミ
300V UL規格 シース付きシールドタイプ
4.5通常価格(税別):3,002円~

ミスミ
300V UL規格 シース付きタイプ
4通常価格(税別):2,837円~

ミスミ
300V UL規格 ブリッジタイプ
4通常価格(税別):2,169円~