17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が700型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NA28WSB UL 300V 二重シールド

NA28WSB UL 300V 二重シールド
通常単価(税別)
1,947128,040
税込単価
2,142140,844
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

300V ULAWM2464規格対応ケーブル。アルミ箔テープ+編組シールドの一括2重シールドを使用して...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はNA3VCSB UL規格 シールド付となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が700型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型式表示方法

型番対数指定長
NA28WSB1P10
※「(:半角括弧」、「1:イチ」、「I:アイ:」、「0:ゼロ」、「O:オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

概要仕様

シース色ネイビー
使用温度範囲-10~80℃
取得規格ULAWM2464
曲げ半径仕上外径×8倍(固定部のみ)

仕様

型番AWG
サイズ
対数
1P=2芯
指定長
(m)
導体絶縁
厚さ
(mm)
対より
外径
約(mm)
シールド部
(テープ)
厚さ(mm)
シールド部
(編組)
厚さ(mm)
シールド部
(編組)
密度(%)
シース
厚さ
(mm)
仕上
外径
(mm)
電気的特性概算
質量
kg/km
サン
プル
提供
構成
本/mm
外径 
約(mm)
導体
抵抗
(20℃)
絶縁
特性
MΩkm
(20℃)
試験
電圧
V/分
許容
電流
A
(30℃)
NA28WSB28
*(0.08mm2
1P1~100
(指定
1m
単位)
7/0.127
(すずめっき)
0.380.332.10.050.3800.814.5229以下10以上AC
1500
4.030
2P63.340
3P6.32.850
5P7.52.370
8P8.31.980
13P9.91.6100
20P11.71.4160
*(~mm2)はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくは→P1688の対比表をご参照下さい。
※ケーブル・電線のシース(外被部分)外径サイズについては、上記表中の"仕上外径"の項目をご参照下さい。
※許容電流値はあくまでも参考値であって保証値ではありません。

構造概略

 

構造

導体すずめっき軟銅より線
絶縁体耐熱ビニル
より合わせ対より
遮蔽アルミ箔テープ+編組シールド
シース耐熱ビニルシース/つや消し
 NA28WSB UL 300V 二重シールド:関連画像※円内の番号は線心識別表の
 対No.を表します。
※ケーブルを丸く仕上げるため、
 必要により介在が入ります。
 
   

電流減少係数

 

線芯識別表

周囲温度(℃)30以下40506070
電流減少係数1.000.890.770.630.45
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG28の2芯で周囲温度が30℃の場合の許容電流値4×0.89=3.56(A)
 
対No.絶縁体
の色
ドットマークドットマーク色対No.絶縁体
の色
ドットマークドットマーク色
第1線芯第2線芯第1線芯第2線芯
111■■■
212■■■
313■■■
414■■■
515■■■
6■■16■■■■
7■■17■■■■
8■■18■■■■
9■■19■■■■
10■■20■■■■
 

型番リスト

表示件数

対数

仕上がり外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
1P
4.5
1
10
1個
1P
4.5
2
10
1個
1P
4.5
3
10
1個
1P
4.5
4
10
1個
1P
4.5
5
10
1個
1P
4.5
6
10
1個
1P
4.5
7
10
1個
1P
4.5
8
10
1個
1P
4.5
9
10
1個
1P
4.5
10
10
1個
1P
4.5
11
10
1個
1P
4.5
12
10
1個
1P
4.5
13
10
1個
1P
4.5
14
10
1個
1P
4.5
15
10
1個
1P
4.5
16
10
1個
1P
4.5
17
10
1個
1P
4.5
18
10
1個
1P
4.5
19
10
1個
1P
4.5
20
10
1個
1P
4.5
21
10
1個
1P
4.5
22
10
1個
1P
4.5
23
10
1個
1P
4.5
24
10
1個
1P
4.5
25
10
1個
1P
4.5
26
10
1個
1P
4.5
27
10
1個
1P
4.5
28
10
1個
1P
4.5
29
10
1個
1P
4.5
30
10
1個
1P
4.5
31
10
1個
1P
4.5
32
10
1個
1P
4.5
33
10
1個
1P
4.5
34
10
1個
1P
4.5
35
10
1個
1P
4.5
36
10
1個
1P
4.5
37
10
1個
1P
4.5
38
10
1個
1P
4.5
39
10
1個
1P
4.5
40
10
1個
1P
4.5
41
10
1個
1P
4.5
42
10
1個
1P
4.5
43
10
1個
1P
4.5
44
10
1個
1P
4.5
45
10
1個
1P
4.5
46
10
1個
1P
4.5
47
10
1個
1P
4.5
48
10
1個
1P
4.5
49
10
1個
1P
4.5
50
10
1個
1P
4.5
51
10
1個
1P
4.5
52
10
1個
1P
4.5
53
10
1個
1P
4.5
54
10
1個
1P
4.5
55
10
1個
1P
4.5
56
10
1個
1P
4.5
57
10
1個
1P
4.5
58
10
1個
1P
4.5
59
10
1個
1P
4.5
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,947
( 2,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,947
( 2,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,947
( 2,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,947
( 2,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,947
( 2,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,943
( 4,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,943
( 4,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,943
( 4,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,943
( 4,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,943
( 4,337 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,337
( 4,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,731
( 5,204 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,126
( 5,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,520
( 6,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,914
( 6,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,309
( 6,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,703
( 7,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,097
( 7,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,491
( 8,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,886
( 8,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,440
( 7,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,747
( 7,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,053
( 7,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,360
( 8,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,667
( 8,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,973
( 8,770 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,280
( 9,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,587
( 9,446 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,893
( 9,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,200
( 10,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,507
( 10,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,813
( 10,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,120
( 11,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,427
( 11,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,733
( 11,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,040
( 12,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,347
( 12,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,653
( 12,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,960
( 13,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,267
( 13,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,573
( 13,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,880
( 14,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,187
( 14,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,493
( 14,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,800
( 15,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,107
( 15,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,413
( 15,854 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,720
( 16,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,027
( 16,530 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,800
( 15,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,076
( 15,484 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,352
( 15,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,628
( 16,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,904
( 16,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,180
( 16,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,456
( 17,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,732
( 17,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,008
( 17,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,284
( 17,912 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,560
( 18,216 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

300V ULAWM2464規格対応ケーブル。アルミ箔テープ+編組シールドの一括2重シールドを使用しているため、優れたノイズ防止効果が得られます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はNA3VCSB UL規格 シールド付となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
ご注意
・ ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようにご注意ください。
・ 1P=2芯(ツイストペア)になります。
・ 耐油性能はありません。
・ この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
電気用品安全法を取得しておりません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1298

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NA28WSB UL 300V 二重シールドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品製作
5
満足度:5.0
被覆自体に柔軟性が有る為、取扱が易しです。その為、製作も楽でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NA28WSB UL 300V 二重シールド
300V シールド付信号用ケーブル
NA20276 UL規格 シールド付 AWG28
UL20276対応 UL規格 シールド付 AWG28 MAST-UL20276SB
SS30WS UL対応 2重シールド
30V シールド付信号用ケーブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,947--2,323 -1,808 -1,145 --
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
AWGサイズ(AWG)282828282828
導体断面積(㎟)0.080.080.080.080.080.08
シールド
安全規格UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED
定格電圧300V300V30V30V30V30V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング