17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

UL2464SBD UL シールド付 AWG28

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UL2464SBD UL シールド付 AWG28

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UL2464SBD-10-1

2024年06月に販売終了となりました。

別型番の同商品がございます。仕様差異はございません。 2464-BIOS-A-28AWG-10-1でご注文ください。

300V ULAWM2464規格対応ケーブル。圧着、圧接、ハンダに対応可能な芯/層拠りタイプの内外部連絡配線用のシールド付きケーブル。

ご注意

  • 【取扱い終了品】完全同一品の別型番に統合の為、2024年6月28日に本型番の販売を終了致します。完全同一品のページ公開は6月14日になります。2024年6月28日以降の販売型番について、こちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型式の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]            [推奨代替品]
    ・UL2464SBD-40-(長さ)        ・SS300SB-28-20P-(長さ)
    ※代替品シリーズ  SS300SB UL 小径 シールド付から仕様差異をご確認ください。
【ココが特長】
●本製品は坂東電線㈱製の製品です300V UL規格のシールド付 芯/層拠りタイプ。
●UL規格を取得した電子機器の内外部連絡配線用のケーブルです
●ケーブルの端末加工形態は圧着、圧接、ハンダの全てに対応可能です
●RS-232C対応ケーブルとして幅広く使用されているケーブルです。IDCコネクタへの融着による一括圧接接続も可能です
電気用品安全法を取得しておりません。
ご注意
ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください
・耐油性能はございません
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております(c-UL未対応)

指定中の仕様・寸法情報

芯数
[10] 10
AWGサイズ(AWG)
28
導体断面積(㎟)
0.08
シールド
安全規格
UL RECOGNIZED
定格電圧
[300V] 300V
仕上がり外径(mm)
6.9
全長(m)
1
アース線
なし
シース(外皮)材料
PVC(塩ビ)
絶縁体材料
PVC(塩ビ)
導体断面積詳細(mm2)
0.08

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト