17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NA3GH UL規格 横巻きシールドセンサー用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NA3GH UL規格 横巻きシールドセンサー用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NA3GH-24-2-1

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はSS300SB-24-1P-1です。仕様の違いをご確認ください。

300V 横巻きシールド センサー用ケーブル、横巻シールドを採用し、外径を細くしております。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2022年7月31日をもってミスミでは受注受付を終了する予定でしたが、9月30日へと変更となりました。9月30日以降も在庫限りで販売継続予定です。推奨代替品はこちらこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
ご注意
・NA3GH-28-8はUL2464を採用しております。
・ 耐油性能はありません。
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

電気用品安全法を取得しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

芯数
2
AWGサイズ(AWG)
[25~24] 24
導体断面積(㎟)
[0.2] 0.2
シールド
安全規格
UL RECOGNIZED
定格電圧
[300V] 300V
仕上がり外径(mm)
4.3
シース(外皮)色
全長(m)
1
アース線
なし
シース(外皮)材料
PVC(塩ビ)
絶縁体材料
PVC(塩ビ)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト