エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

耐油性、耐熱性に優れたUL規格の制御機器センサー用ULAWM規格対応ケーブル。固定一般配線用、スパッタ...
詳細を確認| 型番 | − | AWG・断面積 | − | 芯数 | − | 指定長 |
| NASEU | − | 28 | − | 2 | − | 10 |
| シース色 | ネイビー |
| 使用温度範囲 | 0~80℃ |
| 取得規格 | ULAWM20276/ULAWM2464 ULAWM2103/ULAWM2517 |
| 曲げ半径 | 仕上外径×6倍 |
| 周囲温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。 周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。 (例)NASEUのAWG23の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値 4×0.89=3.56(A) |
| 電流減少係数 | 1.0 | 0.89 | 0.79 | 0.63 | 0.45 |
| NASEU | NA3SEU | NASES | NA3SER | |
| 導体 | すずめっき軟銅より線 | |||
| 絶縁体 | ビニル | ふっ素樹脂 | ||
| より合わせ | 芯より | |||
| 遮蔽 | なし | |||
| シース | ビニル | 耐熱スパッタ性ビニル | ビニル | |
| 2芯=青・茶 3芯=青・茶・黒 4芯=青・茶・黒・白 | |||||
| 4芯 | ![]() | 3芯 | ![]() | 2芯 | ![]() |
| 特徴 | 型番 | AWG・導体 断面積 (mm2) | 芯数 | 指定長 (m) | 導体 | 絶縁 厚さ (mm) | 線芯 外径 約 (mm) | シース 厚さ (mm) | 仕上 外径 (mm) | 電気的特性 | 概算 質量 kg/km | サンプル 提供 | |||||
| 規格 | 用途 | 構成 本/mm | 外径 約/mm | 導体抵抗 Ω/km (20℃) | 絶縁特性 MΩkm (20℃) | 試験 電圧 V/分 | 許容 電流 A(30℃) | ||||||||||
| ULAWM20276 (30V 80℃) VW-1 難燃 | 固定用 (耐油・ 柔軟) | NASEU | 28 *(0.08mm2) | 2 | 1~100 (指定 1m 単位) | 19/0.08 | 0.4 | 0.15 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 214以下 | 1以上 | AC 300 | 3.6 | 11 | ◎ |
| 3 | 0.64 | 3.0 | 12 | ◎ | |||||||||||||
| 4 | 0.55 | 2.6 | 14 | ◎ | |||||||||||||
| 23 *(0.3mm2) | 2 | 27/0.12TA | 0.72 | 0.19 | 1.1 | 0.9 | 4 | 72以下 | 5以上 | AC 300 | 7.3 | 20 | ◎ | ||||
| 3 | 0.82 | 6.0 | 24 | ◎ | |||||||||||||
| 4 | 0.67 | 5.3 | 26 | ◎ | |||||||||||||
| ULAWM2464 (300V 80℃) VW-1 難燃 | NA3SEU | 20 *(0.5mm2) | 2 | 46/0.12TA | 1.00 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 6 | 42以下 | 5以上 | AC 500 | 11.0 | 47 | ◎ | ||
| 3 | 1.06 | 9.2 | 53 | ◎ | |||||||||||||
| 4 | 0.83 | 8.1 | 55 | ◎ | |||||||||||||
| 規格未取得 (100V未満80℃) | スパッタ用 (固定) | NASES | 0.3 *(AWG23) | 2 | 60/0.08 高力銅合 金より線 | 0.72 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 4.0 | 82.2以下 | 1000以上 | AC 500 | 6 | 20 | ◎ | |
| 3 | 0.8 | 5 | 22 | ◎ | |||||||||||||
| 4 | 0.65 | 5 | 25 | ◎ | |||||||||||||
| 0.5 *(AWG21) | 3 | 3/33/0.08 高力銅合 金より線 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 6 | 50.8以下 | 1000以上 | AC 1000 | 8 | 46 | ◎ | ||||
| 4 | 0.9 | 7 | 50 | ◎ | |||||||||||||
| ULAWM2103 (300V 105℃) VW-1 難燃 | 可動用 (耐油) | NA3SER | 23 *(0.3mm2) | 2 | 3/20/0.08 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 4 | 69以下 | 100M以上 | AC 2000 | 6.3 | 21.0 | ◎ | |
| 3 | 0.7 | 5.5 | 23.7 | ◎ | |||||||||||||
| 4 | 0.55 | 5.0 | 26.1 | ◎ | |||||||||||||
| ULAWM2517 (300V 105℃) VW-1 難燃 | 21 *(0.5mm2) | 2 | 3/33/0.08 | 1.04 | 0.28 | 1.6 | 1.4 | 6 | 42.2以下 | 100M以上 | AC 2000 | 9.2 | 45.1 | ◎ | |||
| 3 | 1.25 | 8.0 | 49.2 | ◎ | |||||||||||||
| 4 | 1.05 | 7.2 | 55.9 | ◎ | |||||||||||||
![]() | 火花照射写真 |
NASES相当品 火花照射後![]() ※実際のNASESはシース色ネイビーになります | |
一般PVC相当品 火花照射後![]() | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,251円 ( 3,576円 ) | 1日目 |
3,251円 ( 3,576円 ) | 1日目 |
3,251円 ( 3,576円 ) | 1日目 |
3,251円 ( 3,576円 ) | 1日目 |
3,251円 ( 3,576円 ) | 1日目 |
6,504円 ( 7,154円 ) | 1日目 |
6,504円 ( 7,154円 ) | 1日目 |
6,504円 ( 7,154円 ) | 1日目 |
6,504円 ( 7,154円 ) | 1日目 |
6,504円 ( 7,154円 ) | 1日目 |
7,153円 ( 7,868円 ) | 1日目 |
7,804円 ( 8,584円 ) | 1日目 |
8,456円 ( 9,302円 ) | 1日目 |
9,107円 ( 10,018円 ) | 1日目 |
9,756円 ( 10,732円 ) | 1日目 |
10,407円 ( 11,448円 ) | 1日目 |
11,058円 ( 12,164円 ) | 1日目 |
11,707円 ( 12,878円 ) | 1日目 |
12,358円 ( 13,594円 ) | 1日目 |
13,009円 ( 14,310円 ) | 1日目 |
12,292円 ( 13,521円 ) | 1日目 |
12,878円 ( 14,166円 ) | 1日目 |
13,464円 ( 14,810円 ) | 1日目 |
14,048円 ( 15,453円 ) | 1日目 |
14,634円 ( 16,097円 ) | 1日目 |
15,220円 ( 16,742円 ) | 1日目 |
15,804円 ( 17,384円 ) | 1日目 |
16,390円 ( 18,029円 ) | 1日目 |
16,976円 ( 18,674円 ) | 1日目 |
17,560円 ( 19,316円 ) | 1日目 |
18,146円 ( 19,961円 ) | 1日目 |
18,732円 ( 20,605円 ) | 1日目 |
19,316円 ( 21,248円 ) | 1日目 |
19,902円 ( 21,892円 ) | 1日目 |
20,488円 ( 22,537円 ) | 1日目 |
21,072円 ( 23,179円 ) | 1日目 |
21,658円 ( 23,824円 ) | 1日目 |
22,244円 ( 24,468円 ) | 1日目 |
22,830円 ( 25,113円 ) | 1日目 |
23,414円 ( 25,755円 ) | 1日目 |
24,000円 ( 26,400円 ) | 1日目 |
24,586円 ( 27,045円 ) | 1日目 |
25,170円 ( 27,687円 ) | 1日目 |
25,756円 ( 28,332円 ) | 1日目 |
26,342円 ( 28,976円 ) | 1日目 |
26,926円 ( 29,619円 ) | 1日目 |
27,512円 ( 30,263円 ) | 1日目 |
28,098円 ( 30,908円 ) | 1日目 |
28,682円 ( 31,550円 ) | 1日目 |
23,662円 ( 26,028円 ) | 1日目 |
24,135円 ( 26,549円 ) | 1日目 |
24,609円 ( 27,070円 ) | 1日目 |
25,082円 ( 27,590円 ) | 1日目 |
25,555円 ( 28,111円 ) | 1日目 |
26,027円 ( 28,630円 ) | 1日目 |
26,502円 ( 29,152円 ) | 1日目 |
26,975円 ( 29,673円 ) | 1日目 |
27,447円 ( 30,192円 ) | 1日目 |
27,922円 ( 30,714円 ) | 1日目 |
28,395円 ( 31,235円 ) | 1日目 |
耐油性、耐熱性に優れたUL規格の制御機器センサー用ULAWM規格対応ケーブル。固定一般配線用、スパッタ用、可動用の3タイプをご用意しております。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~

倉茂電工
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ
4.5通常価格(税別):925円~

太陽ケーブルテック
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1061/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
4.8通常価格(税別):727円~

倉茂電工
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付
3.8通常価格(税別):908円~

オーナンバ
MVVS 100V未満 シールド付 PVC
4.7通常価格(税別):1,265円~

ミスミ
NA3VCSB UL規格 シールド付
4.3通常価格(税別):1,871円~

ミスミ
NA3VC UL規格
4.6通常価格(税別):1,468円~

オーナンバ
OTSC(U) UL20620 シールド付
4.2通常価格(税別):1,131円~