エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

300V 耐熱用シリコンケーブル。●ビニルケーブルと比較して柔軟性に優れております特長:耐熱、耐震、耐...
詳細を確認| 型番 | 断面積 (mm2) | 芯数 | AWG サイズ 目安 | 撚合 構造 (図参照) | 線芯 本数 | 仕上 外径 (mm) | 概算 質量 kg/km | 電気的特性 | 導体 | 絶縁 | 線芯 外径 約(mm) | シース | 規格 | サンプル 提供※7 | |||||||
| 許容電流 A(30℃)※5 | 導体抵抗 Ω/km(20℃) | 絶縁特性 MΩkm(20℃) | 耐電圧 V/5分 | 構成 本/mm | 外径 約(mm) | メッキ※6 | 厚さ (mm) | 材質※6 | 厚さ (mm) | 材質※6 | |||||||||||
| NA3SC2 | 0.75 | 2 | 18 | 芯/層撚り | 2 | 8.2 | 75 | 18 | 34.6 | 100 | 1500 | 7/55/0.05 | 1.3 | なし | 0.8 | シリコン | 2.9 | 1.2 | シリコン | - | ◎ |
| 4 | 4 | 9.4 | 115 | 16 | ◎ | ||||||||||||||||
| 1.25 | 2 | 16 | 2 | 9.0 | 95 | 27 | 18 | 7/36/0.08 | 1.7 | 3.3 | ◎ | ||||||||||
| 3 | 3 | 9.5 | 120 | 27 | ◎ | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | 10.4 | 145 | 24 | ◎ | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 14 | 3 | 10.4 | 150 | 35 | 11.4 | 7/57/0.08 | 2.1 | 3.7 | ◎ | ||||||||||
| 4 | 4 | 11.3 | 190 | 31 | ◎ | ||||||||||||||||
| 特性レーダーチャート | |
![]() | |
| ※特性の目安としてご利用ください。 | ⇒P1685 |
| 取得規格 | - | ![]() | |||
| 定格電圧 | 300 | V | |||
| 定格温度 | 180 | ℃ | |||
| 難燃性 | - | ||||
| 曲げ半径(mm) | 仕上外径× | 6 | (固定部) | ||
| ※下記 | (可動部) | *※部、その他情報については、下記仕様表・詳細をご確認ください。 | |||
| ※推奨値であり保証値ではございません | *介在・ドレインワイヤー・テープなど細部は省略しております。 | ||||
| ※細線導体を使用しており、一般のシリコンケーブルに比べ可動性を高めています。 移動部分への敷設時は可能な限り曲げ半径を大きく取ってください。 (可動特性を保証するものではありません。) | *2芯もしくは1対のイメージ図になりますので実物とは異なります。 | ||||
![]() |
| 内数字は右表の線芯Noを示す |
| 線芯No. | 絶縁体の色 |
| 1 | 黒 |
| 2 | 白 |
| 3 | 青 |
| 4 | 緑 |
| 周囲温度(℃) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.90 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.44 | 0.27 |
| 周囲温度(℃) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 電流減少係数 | 0.70 | 0.65 | 0.59 | 0.53 | 0.46 | 0.37 | 0.26 | 0.00 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,588円 ( 27,047円 ) | 1日目 |
17,606円 ( 19,367円 ) | 1日目 |
27,949円 ( 30,744円 ) | 1日目 |
20,013円 ( 22,014円 ) | 1日目 |
18,283円 ( 20,111円 ) | 1日目 |
17,525円 ( 19,278円 ) | 1日目 |
300V 耐熱用シリコンケーブル。
●ビニルケーブルと比較して柔軟性に優れております
特長:耐熱、耐震、耐左右屈曲、耐捻回、耐環境物質


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
5通常価格(税別):789円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):1,983円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応
5通常価格(税別):4,030円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):604円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~

LAPP
電力およびコントロールケーブル ÖLFLEX CLASSIC 100シリーズ
0通常価格(税別):1,368円~

ミスミ
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
5通常価格(税別):3,205円~