エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
STO-2-3-[1-100/1]
2023年11月に販売終了となりました。
別型番の同商品がございます。仕様差異はございません。 UE/STO(N)/TCLF-2AWG-3-100でご注文ください。本型番は長さ100mの型番となります。型番末尾に1~100にて長さ(m)をご指定ください。
600V ULSTO・MTW/PSE対応
●600V定格のUL/C-UL対応電源用の柔軟・耐油タイプのケーブル(シールド付)
主要規格:PSE/STO/UL RECOGNIZED / UL LISTED/C-UL