17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

VCT PSE対応 ビニルキャブタイヤケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VCT PSE対応 ビニルキャブタイヤケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VCT-C-0.75-2-1

2023年02月に販売終了となりました。

別型番の同商品がございます。仕様差異はございません。VCT-0.75SQ-2-1でご注文ください。

600V以下の移動用電気機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。

ご注意

  • 【取扱い終了品】完全同一品の別型番に統合の為、2023年2月28日に本型番の販売を終了致します。完全同一品はこちらになります。2023年2月28日以降の販売型番について、こちらをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
【ココが特長】
600V 汎用電源ケーブル
●本製品は三ツ星製の製品です。
ご注意
・電気用品安全法の適用範囲は6芯までとなっておりますのでご注意願います。
・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください。

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
VCT
芯数(芯)
2
導体断面積(mm2)
0.75
AWGサイズ(AWG)
[19~18] 18
定格電圧
[600V] 600V
シールド
安全規格
PSE
全長(m)
1
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)
仕上り外径(mm)
8.8

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト