17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が320型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • AWGサイズ(AWG)

    • 19~18
    • 17~16
    • 13~12
    • 8~9
  • 導体断面積(mm2)

    • 1.25
    • 5~6
    • 21~22
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

NA2501T 耐震 PSE/UL対応

NA2501T 耐震 PSE/UL対応
通常単価(税別)
561136,336
税込単価
617149,970
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

600V PSE/UL AWM2501/c-UL 耐震電源ケーブル(ケーブルキャリア試験1,000万回...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]はこちら
    ※代替品シリーズ 工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)から仕様差異をご確認ください。
未確定:候補が320型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型式表示方法

NA2501T 耐震 PSE/UL対応:関連画像

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
4
4
[21~22] 21.4
30.1
1
-
1個
4
4
[21~22] 21.4
30.1
2
-
1個
4
4
[21~22] 21.4
30.1
3
-
1個
4
[8~9] 8
8
21.2
1
10
1個
4
[8~9] 8
8
21.2
2
10
1個
4
[8~9] 8
8
21.2
3
10
1個
4
[8~9] 8
8
21.2
4
10
1個
4
[8~9] 8
8
21.2
5
10
1個
4
[8~9] 8
8
21.2
6
10
1個
4
[8~9] 8
8
21.2
7
10
1個
4
[8~9] 8
8
21.2
8
10
1個
4
[8~9] 8
8
21.2
9
10
1個
4
10
[5~6] 5.5
16.6
1
10
1個
4
10
[5~6] 5.5
16.6
2
10
1個
4
10
[5~6] 5.5
16.6
3
10
1個
4
10
[5~6] 5.5
16.6
4
10
1個
4
10
[5~6] 5.5
16.6
5
10
1個
4
10
[5~6] 5.5
16.6
6
10
1個
4
10
[5~6] 5.5
16.6
7
10
1個
4
10
[5~6] 5.5
16.6
8
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
1
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
2
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
3
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
4
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
5
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
6
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
7
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
8
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
9
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
10
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
11
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
12
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
13
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
14
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
15
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
16
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
17
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
18
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
19
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
20
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
21
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
22
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
23
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
24
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
25
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
26
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
27
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
28
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
29
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
30
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
31
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
32
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
33
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
34
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
35
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
36
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
37
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
38
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
39
10
1個
4
[13~12] 12
3.5
14.2
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,311
( 10,242 )
1日目
18,623
( 20,485 )
1日目
27,934
( 30,727 )
1日目
3,188
( 3,507 )
1日目
6,377
( 7,015 )
1日目
9,564
( 10,520 )
1日目
12,753
( 14,028 )
1日目
15,942
( 17,536 )
1日目
19,130
( 21,043 )
1日目
22,319
( 24,551 )
1日目
25,507
( 28,058 )
1日目
28,695
( 31,565 )
1日目
2,344
( 2,578 )
1日目
4,687
( 5,156 )
1日目
7,031
( 7,734 )
1日目
9,375
( 10,313 )
1日目
11,719
( 12,891 )
1日目
14,063
( 15,469 )
1日目
16,407
( 18,048 )
1日目
18,751
( 20,626 )
1日目
1,594
( 1,753 )
1日目
3,188
( 3,507 )
1日目
4,782
( 5,260 )
1日目
6,377
( 7,015 )
1日目
7,971
( 8,768 )
1日目
9,564
( 10,520 )
1日目
11,159
( 12,275 )
1日目
12,753
( 14,028 )
1日目
14,347
( 15,782 )
1日目
15,942
( 17,536 )
1日目
17,536
( 19,290 )
1日目
19,130
( 21,043 )
1日目
20,724
( 22,796 )
1日目
22,319
( 24,551 )
1日目
23,913
( 26,304 )
1日目
25,507
( 28,058 )
1日目
27,102
( 29,812 )
1日目
28,695
( 31,565 )
1日目
30,289
( 33,318 )
1日目
31,884
( 35,072 )
1日目
33,478
( 36,826 )
1日目
35,072
( 38,579 )
1日目
36,665
( 40,332 )
1日目
38,261
( 42,087 )
1日目
39,855
( 43,841 )
1日目
41,450
( 45,595 )
1日目
43,044
( 47,348 )
1日目
44,638
( 49,102 )
1日目
46,232
( 50,855 )
1日目
47,826
( 52,609 )
1日目
49,420
( 54,362 )
1日目
51,014
( 56,115 )
1日目
52,609
( 57,870 )
1日目
54,203
( 59,623 )
1日目
55,797
( 61,377 )
1日目
57,392
( 63,131 )
1日目
58,986
( 64,885 )
1日目
60,580
( 66,638 )
1日目
62,174
( 68,391 )
1日目
63,769
( 70,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

600V PSE/UL AWM2501/c-UL 耐震電源ケーブル(ケーブルキャリア試験1,000万回以上)。

ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]はこちら
    ※代替品シリーズ 工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)から仕様差異をご確認ください。

(ULAWM2501対応)
●耐震性能に優れているため、低速移動用にご使用頂けます。
●ケーブルキャリア配線に使用可能。
 ※試験結果のため保証値ではありません。

・UL62規格が変更となり、導体の最大断面積が規定されます。その為、導体構成が変更になります。
AWG12 66/0.26→65/0.26在庫がなくなり次第順次切り替えとなります。
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法
 [式:型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1407

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NA2501T 耐震 PSE/UL対応のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ケーブル
4
満足度:4.0
動作する箇所のケーブルだったのでこちらの商品を購入しました。今のところ問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NA2501T 耐震 PSE/UL対応
NARVCT PSE対応
NARVCTF PSE対応
MASWG-CP3耐震 UL/CCC対応
NARVCTSB PSE対応 シールド付
NARVCTFSB PSE対応 シールド付
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格561-957 -1,216 -534 -1,233 -1,398 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
シールド
定格電圧600V600V300V300V(UL)、300/500V(CE/CCC)600V300V
特性耐油性 / 耐熱性耐油性耐油性耐油性 / 耐熱性耐油性耐油性
シース(外被)色ネイビー色ネイビー色ネイビー色ネイビー色ネイビー色
安全規格UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSEPSE--PSEPSE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト