17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,082型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数(芯)

    • 6
  • 対数

    ~mm
  • AWGサイズ(AWG)

    • 27~26
    • 25~24
    • 23~22
    • 21~20
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.08~0.14
    • 0.2
    • 0.3
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

NA20276RSB 30V UL シールド付

NA20276RSB 30V UL シールド付
通常単価(税別)
1,145194,761
税込単価
1,260214,237
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

30V UL AWM20276 シールド付可動信号ケーブル。

詳細を確認
未確定:候補が2,082型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

本シリーズにおける代替推奨品ご案内

ー 受注停止でお困りの方へ -
23年11月より下記特徴を持った新商品の発売を開始しました。
本商品の代替品として推奨可能な商品です。ぜひ、こちらからご参照ください。
< 製品特徴 >

・細さ   : 独自の耐摩耗シースの開発により業界トップクラスの細径化に成功
・屈曲性能 : 絶縁体にTPE(特殊エレストマ―)を採用することで摺動屈曲の動きに対応可能
・短納期  : ミスミにて在庫するためご注文当日に出荷可能

型式表示方法

型番AWGサイズ対数長さ
NA20276RSB261P10
※「(:半角括弧」、「1:イチ」、「I:アイ」、「0:ゼロ」、「O:オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

概要仕様

特性レーダーチャート

 

商品比較

 

主な仕様

NA20276RSB 30V UL シールド付:関連画像
※特性の目安としてご利用ください。    >>P1685
屈曲耐久性は当社試験比であり、実際の性能値ではございません。
 
NA20276RSB 30V UL シールド付:関連画像
※比較サイズはAWG25(0.2mm2)、4芯(2対)を参考にしております。
※比較内容について保証するものではございません。
 商品選定の参考としてお使いください。
 
シース色ネイビー 
取得規格ULAWM20276 
定格電圧30V
使用温度範囲0~80
難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 6(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
 

仕様

型番AWG
サイズ
芯数
1P=2芯
断面積
目安
(mm2※1
撚合
構造
(図参照)
線芯
本数
仕上
外径
※5
(mm)
概算
質量
kg/km
電気的特性導体絶縁線芯
外径
約(mm)
シース規格サンプル
提供

※4
許容
電流
A(30℃)※2
導体
抵抗
Ω/km
(20℃)
絶縁
特性
MΩkm
(20℃)
耐電圧
V/分
構成
本/mm
外径
約(mm)
メッキ※3厚さ
(mm)
材質※3厚さ
(mm)
材質※3
NA20276RSB261P0.12対撚り24.2021.92.9143以下10以上50030/0.080.51なし0.23PVC0.970.90PVCULAWM
20276
2P45.3034.52.6
3P66.2045.92.31.00
4P86.6053.52.0
5P107.2066.12.0
6P127.7075.32.0
8P168.9096.91.81.05
10P209.00107.21.81.10
12P249.70121.01.8
15P3010.60141.61.8
242P0.246.1048.03.597.9以下10以上50048/0.080.730.231.191.00
3P67.0046.23.1
4P87.6076.42.7
6P128.90104.22.71.10
8P1610.30134.32.4
10P2010.30146.82.4
15P3012.40208.62.41.20
221P0.324.9032.45.362.6以下10以上50072/0.080.90.231.360.90
2P46.6057.84.81.00
3P67.6077.44.20.95
4P88.2091.63.7
5P109.10115.93.71.10
6P129.70132.13.7
8P1611.40174.53.21.20
10P2011.40192.63.2
15P3013.90269.23.21.30
201P0.525.5042.17.339.1以下10以上500119/
0.08
1.150.251.651.00
4P89.50132.75.11.05
5P1010.30158.95.11.10
6P1211.30191.45.11.20
8P1613.00244.04.51.15
【ご注意】
※1 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは>>P1688の対比表をご参照ください。
※2 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
※3 材質の見方
  【メッキ】すず…すずめっき軟銅線
  【材質】PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材
     P…ポリエステル系素材 フッ素…各種ふっ素樹脂 ※…その他
※4 サンプル提供についてはFAケーブルサンプル依頼フォームページを確認ください。
※5 ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の"仕上外径"の項目をご参照ください。

電流減少係数

周囲温度(℃)3040506070
電流減少係数1.000.900.750.630.44
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG26の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
  2×0.9=1.8(A)

構造

NA20276RSB 30V UL シールド付:関連画像
(注)必要に応じて介在が挿入されます。

線芯識別表

対No.絶縁体の色1ピッチ
ドットマーク
ドットマーク色
第1線芯第2線芯
1
2
3
4
5
6■■
7■■
8■■
9■■
10■■
11■■■
12■■■
13■■■
14■■■
15■■■

サンプル手配はこちらから

無償サンプルを提供しております。
実際に手に取り、質感や作業性をご確認ください。
▼下記より必要情報を記入しサンプルをご依頼ください。
サンプル依頼フォーム
サンプル長は 1m未満です。
出荷にはご依頼日より一週間ほどかかる場合がございます。

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

対数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
1
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
2
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
3
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
4
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
5
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
6
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
7
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
8
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
9
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
10
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
11
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
12
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
13
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
14
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
15
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
16
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
17
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
18
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
19
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
20
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
21
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
22
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
23
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
24
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
25
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
26
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
27
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
28
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
29
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
30
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
31
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
32
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
33
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
34
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
35
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
36
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
37
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
38
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
39
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
40
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
41
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
42
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
43
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
44
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
45
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
46
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
47
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
48
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
49
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
50
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
51
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
52
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
53
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
54
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
55
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
56
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
57
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
58
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
59
10
1個
2
1P
[21~20] 20
0.5
5.5
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,627
( 1,790 )
1日目
3,254
( 3,579 )
1日目
4,881
( 5,369 )
1日目
6,508
( 7,159 )
1日目
8,135
( 8,949 )
1日目
7,558
( 8,314 )
1日目
8,817
( 9,699 )
1日目
10,077
( 11,085 )
1日目
11,336
( 12,470 )
1日目
9,523
( 10,475 )
1日目
10,476
( 11,524 )
1日目
11,429
( 12,572 )
1日目
12,380
( 13,618 )
1日目
13,333
( 14,666 )
1日目
14,286
( 15,715 )
1日目
15,237
( 16,761 )
1日目
16,190
( 17,809 )
1日目
17,143
( 18,857 )
1日目
18,094
( 19,903 )
1日目
15,313
( 16,844 )
1日目
16,078
( 17,686 )
1日目
16,844
( 18,528 )
1日目
17,609
( 19,370 )
1日目
18,374
( 20,211 )
1日目
19,140
( 21,054 )
1日目
19,907
( 21,898 )
1日目
20,672
( 22,739 )
1日目
21,437
( 23,581 )
1日目
22,203
( 24,423 )
1日目
22,968
( 25,265 )
1日目
23,734
( 26,107 )
1日目
24,499
( 26,949 )
1日目
25,265
( 27,792 )
1日目
26,030
( 28,633 )
1日目
26,797
( 29,477 )
1日目
27,562
( 30,318 )
1日目
28,328
( 31,161 )
1日目
29,093
( 32,002 )
1日目
29,859
( 32,845 )
1日目
30,624
( 33,686 )
1日目
31,390
( 34,529 )
1日目
32,155
( 35,371 )
1日目
32,922
( 36,214 )
1日目
33,687
( 37,056 )
1日目
34,453
( 37,898 )
1日目
35,218
( 38,740 )
1日目
35,983
( 39,581 )
1日目
36,749
( 40,424 )
1日目
37,514
( 41,265 )
1日目
30,233
( 33,256 )
1日目
30,837
( 33,921 )
1日目
31,442
( 34,586 )
1日目
32,047
( 35,252 )
1日目
32,651
( 35,916 )
1日目
33,256
( 36,582 )
1日目
33,860
( 37,246 )
1日目
34,466
( 37,913 )
1日目
35,070
( 38,577 )
1日目
35,674
( 39,241 )
1日目
36,280
( 39,908 )
1日目

詳細情報

基本情報

30V UL AWM20276 シールド付可動信号ケーブル。

ご注意

【ココが特長】
UL規格 シールド付可動信号ケーブル
●特に外径の細さに優れております。
ご注意
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
電気用品安全法を取得しておりません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1577

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NA20276RSB 30V UL シールド付のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
装置内配線
5
満足度:5.0
問題なく使用してます。良かったです。 価格も良かったので、また利用したいと思います。
0人が参考にしています。
ロードセルからの信号ケーブルに
5
満足度:5.0
コネクタを介してロードセルからの信号ケーブルに使用しています。外径などの寸法やピン数がコネクタに見合うサイズでしたので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NA20276RSB 30V UL シールド付
NA20276R 30V UL規格
RBDシリーズ ロボットケーブル UL20276 30V (シールド付)
MRC UL20276-SB 30Vシールド付き可動用ケーブル
MRC UL20276 30V 可動用ケーブル
電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF
メーカーミスミミスミ金子コード阪神電線阪神電線太陽ケーブルテック
通常価格1,145-657 -980 -604 -238 -948 -
通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
シールド編組シールド
定格電圧30V30V30V30V30V30V
特性耐油性 / 耐熱性-耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐油性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性
シース(外被)色ネイビー色ネイビー色黒(ツヤケシ)ダークブルー
安全規格UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト