17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NAURシリーズ (シールド有・無)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NAURシリーズ (シールド有・無)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NAUR-0.2-1P-1

2020年03月に販売終了となりました。

代替品はNAMF-25-1P-1です。仕様の違いをご確認ください。

100V未満 ウレタンシース採用可動信号ケーブル


ウレタンシース採用可動信号ケーブル
●特に磨耗性と屈曲性に優れております。

【販売終了のご案内】
本商品は3月31日を持ちまして販売を終了致します。
代替推奨品:NAMF 150V UL規格(シールド無し)
        NAMFSB 150V UL規格(シールド付)


※単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法
 [式:型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
電気用品安全法を取得しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

AWGサイズ(AWG)
[25~24] 25
シールド
定格電圧
[31V~299V] ~100V
特性
耐油性 / 耐磨耗性 / 耐薬品性 / 耐荷重性
仕上り外径(mm)
3.8
シース(外被)色
[青] ネイビー色
全長(m)
1
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)
絶縁体材料
PVC(塩ビ)
その他特性
耐屈曲性、耐震性、柔軟性、耐左右屈曲性
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト