17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3,350型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数(芯)

    • 6
  • 対数

    ~mm
  • AWGサイズ(AWG)

    • 27~26
    • 25~24
    • 23~22
    • 21~20
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.08~0.14
    • 0.2
    • 0.3
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

NAMFSB 150V UL規格 シールド付

NAMFSB 150V UL規格 シールド付
通常単価(税別)
1,591994,152
税込単価
1,7501,093,567
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

150V UL AWM2576 シールド付可動信号ケーブル(高屈曲ケーブルキャリア試験1,000万回以...

詳細を確認
詳細を確認
未確定:候補が3,350型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

本シリーズにおける代替推奨品ご案内

ー 受注停止でお困りの方へ -
23年11月より下記特徴を持った新商品の発売を開始しました。
本商品の代替品として推奨可能な商品です。ぜひ、こちらからご参照ください。

< 製品特徴 >
・細さ   : 独自の耐摩耗シースの開発により業界トップクラスの細径化に成功
・屈曲性能 : 絶縁体にTPE(特殊エラストマー)を採用することで摺動屈曲の動きに対応可能
・短納期  : ミスミにて在庫するためご注文当日に出荷可能

型式表示方法

型番AWGサイズ芯数・対数長さ
NAMFSB271P10
※AWG25の1.5Pはツイストペア(対撚り)ではございません。
※「(:半角括弧」、「1:イチ」、「I:アイ」、「0:ゼロ」、「O:オー」などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

概要仕様

特性レーダーチャート

 

商品比較

 

主な仕様

NAMFSB 150V UL規格 シールド付:関連画像
※特性の目安としてご利用ください。    >>P1685
屈曲耐久性は当社試験比であり、実際の性能値ではございません。
 
NAMFSB 150V UL規格 シールド付:関連画像
※比較サイズはAWG25(0.2mm2)、4芯(2対)を参考にしております。
※比較内容について保証するものではございません。
 商品選定の参考としてお使い下さい。
 
シース色ネイビー 
取得規格ULAWM2576 
定格電圧150V
使用温度範囲-20~80
難燃性VW-1 
曲げ半径
(mm)
仕上外径×6(固定部) 
 6(可動部) 
※推奨値であり保証値ではございません
 

仕様

※AWG27は電線表記上AWG26になります。
型番AWG
サイズ
対数※1
1P=2芯
断面積
目安
(mm2※2
撚合
構造
(図参照)
線芯
本数
仕上
外径
※6
(mm)
概算
質量
kg/km
電気的特性導体絶縁線芯
外径
約(mm)
シース規格サンプル
提供

※5
許容
電流
A(30℃)※3
導体
抵抗
Ω/km
(20℃)
絶縁
特性
MΩkm
(20℃)
耐電圧
V/分
構成
本/mm
外径
約(mm)
メッキ※4厚さ
(mm)
材質※4厚さ
(mm)
材質※4
NAMFSB27

※電線表記AWG26

1P0.12対撚り23.8234141以下1000以上150030/0.080.50すず0.14フッ素
(ETFE)
0.780.82PVCULAWM
2576
2P45.2383148以下0.85
3P65.8472.6
4P85.9502.2
5P106.3582.1
6P126.7681.7
7P146.7711.7
8P167.1791.5
10P207.8911.5
15P308.81181.3
20P4010.11531.1
251P0.224254.9106以下1000以上150040/0.080.60.140.880.82
1.5P
(3芯)
芯撚り34.3304.1111以下0.85
2P対撚り45.5453.7
3P66.2553.1
4P86.4592.7
5P106.8712.5
6P127.2792.1
7P147.2832.1
8P167.7921.9
10P208.41161.9
15P309.61481.6
20P40111871.4
231P0.324.7346.870.4以下1000以上150060/0.080.720.2151.15>0.85
2P47685.173.9以下
3P67.4764.3
4P87.6813.8
5P108.2973.5
6P128.81103.0
10P20111612.6
12P2411.31832.2
15P3012.52182.2
20P4013.72731.9
211P0.525.2439.642.3以下1000以上1500100/0.080.920.241.40.85
2P48867.444.4以下
3P68.41006.3
4P88.71105.5
5P109.41345.1
6P1210.21544.3
7P1410.21644.3
10P2012.82263.8
15P3014.73193.2
20P4016.34122.8
【ご注意】
※1 芯/対表記が1P(1PS)のときの線芯本数は「×2芯」となりますのでご注意ください。
※2 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは>>P1688の対比表をご参照ください。
※3 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
※4 材質の見方
  【メッキ】すず…すずめっき軟銅線
  【材質】PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材
     P…ポリエステル系素材 フッ素…各種ふっ素樹脂 ※…その他
※5 サンプル提供についてはFAケーブルサンプル依頼フォームページを確認ください。
※6 ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の"仕上外径"の項目をご参照ください。

電流減少係数

周囲温度(℃)30405060708090100
電流減少係数1.000.900.750.730.650.560.440.27
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG27の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
  4.0×0.9=3.6(A)

構造

NAMFSB 150V UL規格 シールド付:関連画像
(注)所要芯数に応じ介在の挿入があります。

線芯識別表

NAMFSB 150V UL規格 シールド付:関連画像
〇内数字は右記 線芯識別表の対No.を示す

サンプル手配はこちらから

無償サンプルを提供しております。
実際に手に取り、質感や作業性をご確認ください。
▼下記より必要情報を記入しサンプルをご依頼ください。
サンプル依頼フォーム
サンプル長は 1m未満です。
出荷にはご依頼日より一週間ほどかかる場合がございます。

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

対数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
1
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
2
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
3
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
4
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
5
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
6
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
7
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
8
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
9
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
10
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
11
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
12
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
13
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
14
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
15
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
16
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
17
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
18
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
19
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
20
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
21
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
22
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
23
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
24
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
25
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
26
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
27
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
28
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
29
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
30
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
31
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
32
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
33
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
34
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
35
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
36
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
37
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
38
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
39
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
40
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
41
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
42
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
43
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
44
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
45
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
46
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
47
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
48
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
49
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
50
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
51
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
52
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
53
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
54
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
55
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
56
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
57
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
58
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
59
10
1個
2
1P
[21~20] 21
0.5
5.2
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,758
( 1,934 )
1日目
3,516
( 3,868 )
1日目
5,273
( 5,800 )
1日目
7,031
( 7,734 )
1日目
8,789
( 9,668 )
1日目
8,789
( 9,668 )
1日目
10,253
( 11,278 )
1日目
11,718
( 12,890 )
1日目
13,182
( 14,500 )
1日目
14,647
( 16,112 )
1日目
16,112
( 17,723 )
1日目
17,577
( 19,335 )
1日目
19,041
( 20,945 )
1日目
20,505
( 22,556 )
1日目
21,970
( 24,167 )
1日目
23,435
( 25,779 )
1日目
24,900
( 27,390 )
1日目
26,364
( 29,000 )
1日目
27,829
( 30,612 )
1日目
21,970
( 24,167 )
1日目
23,069
( 25,376 )
1日目
24,167
( 26,584 )
1日目
25,266
( 27,793 )
1日目
26,364
( 29,000 )
1日目
27,462
( 30,208 )
1日目
28,562
( 31,418 )
1日目
29,660
( 32,626 )
1日目
30,759
( 33,835 )
1日目
31,857
( 35,043 )
1日目
32,955
( 36,251 )
1日目
34,054
( 37,459 )
1日目
35,152
( 38,667 )
1日目
36,251
( 39,876 )
1日目
37,349
( 41,084 )
1日目
38,447
( 42,292 )
1日目
39,546
( 43,501 )
1日目
40,645
( 44,710 )
1日目
41,744
( 45,918 )
1日目
42,842
( 47,126 )
1日目
43,940
( 48,334 )
1日目
45,039
( 49,543 )
1日目
46,137
( 50,751 )
1日目
47,236
( 51,960 )
1日目
48,334
( 53,167 )
1日目
49,432
( 54,375 )
1日目
50,531
( 55,584 )
1日目
51,629
( 56,792 )
1日目
52,729
( 58,002 )
1日目
53,827
( 59,210 )
1日目
47,462
( 52,208 )
1日目
48,412
( 53,253 )
1日目
49,361
( 54,297 )
1日目
50,311
( 55,342 )
1日目
51,260
( 56,386 )
1日目
52,209
( 57,430 )
1日目
53,159
( 58,475 )
1日目
54,107
( 59,518 )
1日目
55,057
( 60,563 )
1日目
56,006
( 61,607 )
1日目
56,955
( 62,651 )
1日目

詳細情報

基本情報

150V UL AWM2576 シールド付可動信号ケーブル(高屈曲ケーブルキャリア試験1,000万回以上)。

ご注意

【ココが特長】
●UL規格 シールド付可動信号ケーブル(UL2576)
●ケーブルキャリア配線に使用可能。 ケーブルキャリア試験1,000万回以上
 ※試験結果のため保証値ではありません。
ご注意
・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
電気用品安全法を取得しておりません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1545

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NAMFSB 150V UL規格 シールド付のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ケーブルベア内の設置ケーブル
5
満足度:5.0
選定の際には特性レーダーチャートが大変参考になります。あまり使わないタイプのケーブルなので、1m単位で手配できる本サービ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の配線に
5
満足度:5.0
UL規格のケーブルでしたので選定しました。車関係の部品の機械に使用しており、オイルだらけの環境ですので耐油性は必要でした...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NAMFSB 150V UL規格 シールド付
NAMF 150V UL規格
MRC UL20276-SB 30Vシールド付き可動用ケーブル
NA3MFSB UL規格シールド付
MASW-BSSBD UL規格 シールド付
MASW-CSNTS UL規格 シールド付
メーカーミスミミスミ阪神電線ミスミミスミミスミ
通常価格1,591-1,085 -604 -982 -1,129 -946 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
シールド編組シールド
定格電圧150V150V30V300V30V30V
特性耐油性 / 耐熱性耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐油性耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ耐熱性耐油性 / 耐熱性
シース(外被)色ネイビー色ネイビー色ネイビー色
安全規格UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED / CSA(c-UL)UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング