17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が421型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数(芯)

    • 6
  • AWGサイズ(AWG)

    • 19~18
    • 17~16
  • 導体断面積(mm2)

    • 1.25
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

NARVCTSB PSE対応 シールド付

NARVCTSB PSE対応 シールド付
通常単価(税別)
1,233187,585
税込単価
1,356206,344
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

600V PSE規格 シールド付ロボットケーブル。ケーブルキャリア内も対応可能。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]はこちら
    ※代替品シリーズ 工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)から仕様差異をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が421型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(mm2)

仕上り外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
2
[19~18] 18
0.75
9.9
1
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
2
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
3
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
4
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
5
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
6
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
7
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
8
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
9
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
10
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
11
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
12
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
13
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
14
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
15
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
16
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
17
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
18
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
19
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
20
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
21
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
22
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
23
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
24
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
25
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
26
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
27
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
28
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
29
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
30
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
31
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
32
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
33
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
34
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
35
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
36
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
37
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
38
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
39
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
40
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
41
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
42
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
43
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
44
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
45
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
46
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
47
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
48
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
49
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
50
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
51
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
52
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
53
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
54
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
55
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
56
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
57
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
58
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
59
10
1個
2
[19~18] 18
0.75
9.9
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
1日目
3,900
( 4,290 )
1日目
5,849
( 6,434 )
1日目
7,798
( 8,578 )
1日目
9,748
( 10,723 )
1日目
10,398
( 11,438 )
1日目
12,130
( 13,343 )
1日目
13,864
( 15,250 )
1日目
15,596
( 17,156 )
1日目
16,592
( 18,251 )
1日目
18,251
( 20,076 )
1日目
19,910
( 21,901 )
1日目
21,569
( 23,726 )
1日目
23,229
( 25,552 )
1日目
24,888
( 27,377 )
1日目
26,546
( 29,201 )
1日目
28,206
( 31,027 )
1日目
29,865
( 32,852 )
1日目
31,524
( 34,676 )
1日目
28,881
( 31,769 )
1日目
30,325
( 33,358 )
1日目
31,769
( 34,946 )
1日目
33,213
( 36,534 )
1日目
34,657
( 38,123 )
1日目
36,102
( 39,712 )
1日目
37,546
( 41,301 )
1日目
38,990
( 42,889 )
1日目
40,434
( 44,477 )
1日目
41,878
( 46,066 )
1日目
43,322
( 47,654 )
1日目
44,766
( 49,243 )
1日目
46,210
( 50,831 )
1日目
47,654
( 52,419 )
1日目
49,098
( 54,008 )
1日目
50,542
( 55,596 )
1日目
51,986
( 57,185 )
1日目
53,430
( 58,773 )
1日目
54,874
( 60,361 )
1日目
56,318
( 61,950 )
1日目
57,762
( 63,538 )
1日目
59,206
( 65,127 )
1日目
60,651
( 66,716 )
1日目
62,095
( 68,305 )
1日目
63,539
( 69,893 )
1日目
64,983
( 71,481 )
1日目
66,427
( 73,070 )
1日目
67,871
( 74,658 )
1日目
69,315
( 76,247 )
1日目
70,759
( 77,835 )
1日目
60,997
( 67,097 )
1日目
62,217
( 68,439 )
1日目
63,437
( 69,781 )
1日目
64,657
( 71,123 )
1日目
65,877
( 72,465 )
1日目
67,096
( 73,806 )
1日目
68,317
( 75,149 )
1日目
69,536
( 76,490 )
1日目
70,757
( 77,833 )
1日目
71,976
( 79,174 )
1日目
73,196
( 80,516 )
1日目

詳細情報

基本情報

600V PSE規格 シールド付ロボットケーブル。ケーブルキャリア内も対応可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]はこちら
    ※代替品シリーズ 工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)から仕様差異をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NARVCTSB PSE対応 シールド付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NARVCTSB PSE対応 シールド付
NARVCTFSB PSE対応 シールド付
NARVCTF PSE対応
NARVCT PSE対応
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF6) CE/UL対応
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応
メーカーミスミミスミミスミミスミイグスイグス
通常価格1,233-1,398 -1,216 -957 -1,350 -1,596 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
シールド錫メッキ銅製編組錫メッキ銅製編組
定格電圧600V300V300V600V600V(UL/CSA)、300/500V(CE)300/500V(CE)
特性耐油性耐油性耐油性耐油性耐油性耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性
シース(外被)色ネイビー色ネイビー色ネイビー色ネイビー色ダークブルー
安全規格PSEPSE-PSEUL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CECE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング