エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

型番:

MIS-ADBA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MIS-ADBAの仕様・寸法情報

種類
[その他] 変換アダプタ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
NEMA規格有無
寸法 幅(mm)
41
寸法 厚み(mm)
43
その他規格(BS)
仕様
変換アダプタ
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

概要仕様

変換アダプタ/Aタイプ⇔B3タイプ:関連画像
定格AC250V-5A
材質フェノール
重量47g

型番リスト

表示件数
型番
MIS-ADBA
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,122
( 4,534 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・AタイプをB3タイプに変換可能なアダプタ
・丸型3ピンのB TYPE英国コンセントで日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換可能。


●丸型3ピンのB TYPE英国コンセントで日本やアメリカ用のA TYPEプラグを使えるように変換できます。

・電圧は変換しません。
・産業用途でのご使用はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプの型番MIS-ADBAのページです。 型番MIS-ADBAに関する仕様情報を記載しております。
変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ
変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプ
変換アダプタ/B3・BF・SE・Oタイプ→Aタイプ
変換アダプタ/Aタイプ→SEタイプ
変換アダプタ/Aタイプ→BFタイプ
接地15Aアダプタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミPanasonic
通常価格4,1224,4801,8391,3074,3011,333
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタその他
定格電圧(V)250250250250250125
定格電流(A)5101061315
NEMA規格有無
寸法 幅(mm)413636325034
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト