17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P

型番:

MH2986
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MH2986の仕様・寸法情報

種類
[その他] 変換アダプタ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
NEMA規格有無
代表規格
PSE
寸法 長さ(mm)
27
寸法 幅(mm)
37
寸法 厚み(mm)
37
芯数
接地+2P
仕様
変換アダプタ
chemSHERPA
調査中

商品仕様

概要仕様

定格AC125V-15A
重量35g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MH2986
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,887
( 3,176 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

引掛形125V15Aを接地2Pに変換可能なアダプタは、さまざまな電気機器に対応し、使い勝手を向上させる便利なアイテムです。これにより、使用可能な機器の範囲が広がります。


引掛形125V15Aを接地2Pに
変換可能なアダプタ

●接地型2Pの引掛けコンセントプラグを、
接地付き平形2芯へ変換します。
●ソケット部分にはP2197
125V/15Aタイプのプラグが差し込めます。

・電圧は変換しません。
・NEMA規格品ではございません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2223

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2Pの型番MH2986のページです。 型番MH2986に関する仕様情報を記載しております。
【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2Pのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P
【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P
【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P
【明工社】変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニ口クリップ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
【明工社】国内刃型コンセント 埋込アウトレット/2P、接地2Pタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,8872,221 -1,3661,644 -553710
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタアウトレット
定格電圧(V)125125125125125125
定格電流(A)151515151515
NEMA規格有無
代表規格PSEPSEPSEPSEPSEPSE

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング