エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

パネル取付盤内配線用のOタイプ電源アウトレットφ4.5のケーブル引出し口を3箇所開けていただく必要があ...
詳細を確認
| 外形寸法図 | |
![]() |
| 定格 | AC250V-10A |
| 安全規格 | AS/NZS 3112:1993 |
| 本体材質 | ユリア樹脂 |
| 適合電線 | 0.5mm2〜1.0mm2 |
| 重量 | 45g |
パネル取付盤内配線用のOタイプ電源アウトレット
φ4.5のケーブル引出し口を3箇所開けていただく必要があります。
定格:AC250V-10A
本体材質:ユリア樹脂



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円

明工社
ゴムプラグ・コネクターボデー
4.6通常価格(税別):288円~