エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

型番:

MIS-RS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MIS-RS2の仕様・寸法情報

種類
[その他] アウトレット
形状
[その他] S-3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16
NEMA規格有無
寸法 長さ(mm)
47
寸法 幅(mm)
60.5
寸法 厚み(mm)
60.5
その他規格(CEE)
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

商品仕様

概要仕様

接続部

海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ:関連画像
※L・Nの概念無し

パネル取付け方法

  端子ネジ締付けトルク:0.5Nm
(1)盤内配線(2)盤外配線(ケーブル引出し)
●部はケーブル配線用穴 ノックアウト前ノックアウト後
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ:関連画像海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ:関連画像海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ:関連画像海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ:関連画像

 
相手プラグ形状
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ:関連画像
(単位:mm)

パネルカット
(単位:mm)
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ:関連画像

定格AC250V-16A
安全規格CEE Publication7スタンダードシート3
本体材質ユリア樹脂
適合電線0.75mm2〜1.5mm2
重量88g

型番リスト

表示件数
型番
MIS-RS2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,677
( 1,845 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線を盤内外に配線可能なSEタイプ電源アウトレット
SEタイプのプラグが差し込めます。
ケーブル引出し穴は、パネルカット穴とは別に穴加工していただく必要があります。
定格:AC250V-16A
本体材質:ユリア樹脂

【ココが特長】
●SEタイプのプラグが差し込めます。
ご注意
・ケーブル引出し穴は、パネルカット穴とは別に穴加工していただく必要がございます。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2221

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプの型番MIS-RS2のページです。 型番MIS-RS2に関する仕様情報を記載しております。
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
海外向け制御盤
3
満足度:3.0
ケーブルを引き出す際に側面のノックアウトにニッパを使ったら本体までクラックが入りました。結局リュータを使って地道に削り取...もっと読む
2人が参考にしています。
海外向け制御盤
5
満足度:5.0
海外向け制御盤にはよく使用します。 価格も安価で納期も最短当日出荷なので助かります。
1人が参考にしています。
制御盤
4
満足度:4.0
制御盤内に取り付けます。海外向けの盤にはよく使う製品です。 問題なく設置できる商品です。
0人が参考にしています。
海外向け制御盤内に取り付け
5
満足度:5.0
この手の商品はなかなか見つかりませんが、こちらで見つかり 納期も早く助かります。
0人が参考にしています。
海外用機器
5
満足度:5.0
海外用でしらべてたら、こちらがでてきたので、たすかりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
海外刃型コンセント アウトレット/Oタイプ
海外刃型コンセント プラグ/SEタイプ
海外刃型コンセント ソケット/SEタイプ
国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ
国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/接地2Pタイプ
メーカーミスミミスミミスミINTERPOWERミスミミスミ
通常価格1,6778,5891,4503,228550710
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アウトレットアウトレットプラグアウトレット/ソケットアウトレットアウトレット
形状S-3O-3S-3その他その他その他
定格電圧(V)250250250250125125
定格電流(A)161016161515
NEMA規格有無

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング