17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

88010200

1999年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

パネル取付用のSEタイプ電源 アウトレット

【ココが特長】
●SEタイプのプラグが差し込めます。
ご注意
・ケーブル引出し方向がアングルタイプの商品です。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[その他] アウトレット
形状
[その他] S-3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
16
NEMA規格有無
寸法 長さ(mm)
42.8
寸法 幅(mm)
52
寸法 厚み(mm)
93
その他規格(CEE)
その他規格(VDE)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト