17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

NEMA規格 アウトレット

NEMA規格 アウトレット
通常単価(税別)
2,3005,771
税込単価
2,5306,348
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

NEMA規格、海外規格対応のアウトレット給電側機器または壁面に取付けてケーブル側のプラグ(オス)へ電源...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
HBL5279C
 
仕様
型式NEMA No.安全規格刃型タイプ芯数定格適合電線サイズ
フランジアウトレットフランジアウレット
推奨代替品※
埋め込みアウトレット埋め込みアウレット
推奨代替品※
電圧(V)電流(A)AWGmm2
HBL5279CHBL52615-15R全品
UL CSA
差込型2P+接地1251518〜100.75〜5.5
HBL5379C5-20R1252018〜100.75〜5.5
HBL5679CHBL56616-15R2501518〜100.75〜5.5
HBL2310WJ-6323BL5-20R引掛け形1252018〜100.75〜5.5
HBL2616J-518HBL2610L5-30R1253012〜63.5〜14
HBL4585CHBL4560J-706L6-15R2501518〜100.75〜5.5
HBL2326HBL2320L6-20R2502018〜100.75〜5.5
HBL2626HBL2620WJ-6331BL6-30R2503012〜63.5〜14
HBL2410L14-20R3P+接地2502018〜100.75〜5.5
HBL2710L14-30R2503012〜63.5〜14
HBL2420WJ-6421BL15-20R2502018〜100.75〜5.5
HBL2430L16-20R4802018〜100.75〜5.5
※電線接続方法は引き締めまたは巻締め方式です、ネジは外れません(圧着端子は使用できません)。
※推奨代替品の仕様はWEBカタログをご確認下さい。

概要仕様

外形図

  (単位:mm)
埋込み
アウトレット
NEMA規格 アウトレット:外形図フランジアウトレット
HBL5279C、HBL5679C、
HBL5379C、HBL4585C
 
 NEMA規格 アウトレット:外形図NEMA規格 アウトレット:外形図
 公差:±0.4mmパネルカット
NEMA規格 アウトレット:外形図HBL5261  
公差:±0.79mm  
埋込み
アウトレット
その他 
NEMA規格 アウトレット:外形図NEMA規格 アウトレット:外形図NEMA規格 アウトレット:外形図
公差:±0.4mmパネルカット
NEMA規格 アウトレット:外形図HBL2310 HBL2710
HBL2610 HBL2420
HBL2320 HBL2430
HBL2620 HBL2410
  
パネルカット寸法公差:±0.79mm  
NEMA規格 アウトレット:外形図HBL4560
※図内の刃型は参考です。実際の各商品の詳細は▶2215ページのNEMA No.にてご確認ください。

接続部

NEMA規格 アウトレット:関連画像
HBL5661

接続部

NEMA規格 アウトレット:関連画像
HBL5379C

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

NEMA規格有無

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

芯数

仕様

刃の形状

NEMA №

RoHS?最小発注数量
-
480
20
24.6
83.3
43.2
3P+接地
埋め込みアウトレット
引掛け型右ロック
L16-20R
10
1個
-
250
30
52.8
73.2
73.2
2P+接地
フランジアウトレット
引掛け型右ロック
L6-30R
10
1個
-
125
15
30.2
85
41.3
2P+接地
埋め込みアウトレット
差込型
5-15R
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,315
( 4,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,771
( 6,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

NEMA規格、海外規格対応のアウトレット
給電側機器または壁面に取付けてケーブル側のプラグ(オス)へ電源を供給するコンセントです。
全商品がUL・CSAを取得しております。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
【ココが特長】
●給電側機器または壁面に取付けてケーブル側のプラグ(オス)へ電源を供給するコンセントです。全商品がUL・CSAを取得しております。
ご注意
・電気用品安全法は未取得のため日本国内での使用が禁じられています。
・結合相手はP2216のプラグとなります。同じNEMA No.の末尾が「P」のものと組み合わせてください。
例)HBL5279C(NEMA 5-15R)⇔HBL5266C(NEMA 5-15P)
P2216
※刃の型はNEMA規格のものになります。各商品より刃型は異なりますのでP2215のNEMA No.にてご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2218

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEMA規格 アウトレットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEMA規格 アウトレット
NEMA規格 アウトレット
NEMA規格 プラグ
NEMA規格 インレット
NEMA規格 ACプラグ
NEMA規格 コードコネクタ(ソケット)
メーカーミスミRONG KUANG(Olympia)ミスミRONG KUANG(Olympia)RONG KUANG(Olympia)RONG KUANG(Olympia)
通常価格2,300-1,857 -4,1073,3861,922 -2,106 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アウトレットアウトレット/ソケットプラグインレット/プラグインレット/プラグアウトレット/ソケット
代表規格UL / CSAUL / CULUL / CSAUL / CULPSE / UL / CULPSE / UL / CUL

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング