17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防塵カバー(埋込アウトレット専用)

【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防塵カバー(埋込アウトレット専用)
通常単価(税別)
2,3612,404
税込単価
2,5972,644
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

塵の侵入を防ぐ埋込みアウトレット専用防塵カバーは、埃や細かい粒子からアウトレットを守り、長期間の使用を...

詳細を確認
  • 本シリーズは、生産効率向上のため以下の仕様変更を予定しております。
    旧)取り扱い説明書(紙、包装箱に同梱)
    新)取り扱い説明書(QRコード、包装箱に貼り付け)

    ※ランニングチェンジでの切替を予定
    ※本変更による商品自体の変更はございません
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
SLP3000
型式適合アウトレット重量
g
SLP30003110、3210-L5、3120-1、3220-L6、3220、G5087
SLP40003310-L5、3320-L6、3320、4220、4320、4320-L1585

概要仕様

外形図

(単位:mm)
型式φA
SLP300035.5
SLP400041.5

産業用引掛形コンセント 防塵カバー(埋込アウトレット専用):外形図産業用引掛形コンセント 防塵カバー(埋込アウトレット専用):外形図
カバー全閉カバー全閉

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,361
( 2,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,404
( 2,644 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

塵の侵入を防ぐ埋込みアウトレット専用防塵カバーは、埃や細かい粒子からアウトレットを守り、長期間の使用を可能にします。これにより、電気機器の故障リスクを軽減します。

ご注意

  • 本シリーズは、生産効率向上のため以下の仕様変更を予定しております。
    旧)取り扱い説明書(紙、包装箱に同梱)
    新)取り扱い説明書(QRコード、包装箱に貼り付け)

    ※ランニングチェンジでの切替を予定
    ※本変更による商品自体の変更はございません
【ココが特長】
●SLP3000は、コンセント部径34.5mmの埋め込みアウトレット(15A、20A)用です。こちら
●SLP4000は、コンセント部径40.5mmの埋め込みアウトレット(30A)用です。こちら
●表示ラベル、取付ネジが付属しています。
ご注意
こちらの機器用アウトレットには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防塵カバー(埋込アウトレット専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防塵カバー(埋込アウトレット専用)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント ブランクプレート(埋込アウトレット専用)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用)
【アメリカン電機】国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用カバープレート
【PANASONIC】国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用中継ボックス
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,361-418 -693 -2,475498 -883 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品分類カバープレートプレートカバープレートボックス
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト