エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

アメリカン電機製です。パネル取付タイプの防水カバー付引掛形インレットは、外部からの水の浸入を防止し、機...
詳細を確認
| 型式 | 芯数 | 定 格 | 重量 g | 組み合せ グループ* | |
| 電流(A) | 電圧(V) | ||||
| 3115NW | 接地+2P | 15 | 125 | 122 | A |
| 3215NW-L5 | 20 | 170 | B | ||
| 3315NW-L5 | 30 | 200 | C | ||
| 3125NW | 接地+2P | 15 | 250 | 121 | D |
| 3225NW-L6 | 20 | 170 | E | ||
| 3325NW-L6 | 30 | 200 | F | ||
| 3225NW | 3P | 20 | 250 | 170 | G |
| 3325NW | 30 | 200 | H | ||
| 3125GNW | 接地+3P | 15 | 250 | 129 | I |
| 4225NW | 20 | 170 | J | ||
| 4325NW | 30 | 200 | K | ||
| 4325NW-L15 | 30 | 200 | L | ||


| 型式 | 耐電圧 | 定 格 | 電線接続ネジ締付け | 適用電線 | 電線ストリップ長さ | 適合圧着端子 (JISの呼び) | ボディ素材 | ケース素材 | |||||
| AC/1分間 | 芯数 | 電流 | 電圧 | トルク(kgf/cm) | 導体径(mm) | 導体断面積(mm2) | 圧着端子 | 引締め | 巻締め | ||||
| 3115NW | 1250V | 接地 +2P | 15A | 125V | 12.2 | 1.6〜2 | 2 | 6mm | 13mm | 不可 | R2-4 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー |
| 3215NW-L5 | 20A | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | 7mm | 14mm | 不可 | R3.5-4 | |||||
| 3315NW-L5 | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | |||||
| 3125NW | 1500V | 接地 +2P | 15A | 250V | 12.2 | 1.6〜2 | 2 | 6mm | 13mm | 不可 | R2-4 | ||
| 3225NW-L6 | 20A | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | 7mm | 14mm | 不可 | R3.5-4 | |||||
| 3325NW-L6 | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | |||||
| 3225NW | 3P | 20A | 250V | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | 7mm | 14mm | 不可 | R3.5-4 | |||
| 3325NW | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | |||||
| 3125GNW | 接地 +3P | 15A | 250V | 12.2 | 1.6〜2 | 2 | 6mm | 13mm | 不可 | R2-4 | |||
| 4225NW | 20A | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | 7mm | 16mm | 不可 | R3.5-4 | |||||
| 4325NW | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | |||||
| 4325NW-L15 | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | |||||

アメリカン電機製です。パネル取付タイプの防水カバー付引掛形インレットは、外部からの水の浸入を防止し、機器の安全性を確保するために役立ちます。





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0
2.8通常価格(税別):4,752円~

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円