エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

パネル取付タイプの引掛形フランジインレット。パネルに取り付けて、ソケットとの接続に使用します。またパネ...
詳細を確認


| 型式 | 耐電圧 | 定 格 | 電線接続ネジ締付け | 適用電線 | 電線ストリップ長さ | 適合圧着端子 (JISの呼び) | ボディ 素材 | ケース 素材 | |||||
| AC/1分間 | 芯数 | 電流 | 電圧 | トルク(kgf/cm) | 導体径(mm) | 導体断面積(mm2) | 圧着端子 | 引締め | 巻締め | ||||
| 3115N | 1250V | 接地 +2P | 15A | 125V | 12.2 | 1.6〜2 | 2 | 6mm | 13mm | 不可 | R2-4 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー |
| 3215N-L5 | 20A | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | 7mm | 14mm | 不可 | R3.5-4 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー | |||
| 3315N-L5 | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー | |||
| 3125N | 1500V | 接地 +2P | 15A | 250V | 12.2 | 1.6〜2 | 2 | 6mm | 13mm | 不可 | R2-4 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー |
| 3225N-L6 | 20A | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | 7mm | 14mm | 不可 | R3.5-4 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー | |||
| 3325N-L6 | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー | |||
| 3225N | 3P | 20A | 250V | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | 7mm | 14mm | 不可 | R3.5-4 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー | |
| 3325N | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー | |||
| 3125GN | 接地 +3P | 15A | 250V | 12.2 | 1.6〜2 | 2 | 6mm | 13mm | 不可 | R2-4 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー | |
| 4225N | 20A | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | 7mm | 16mm | 不可 | R3.5-4 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー | |||
| 4325N | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー | |||
| 4325N-L15 | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | ナイロン,黒 | ナイロン、アイボリー | |||

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,591円 ( 1,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,324円 ( 2,556円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,638円 ( 2,902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,206円 ( 2,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,138円 ( 3,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,979円 ( 3,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,942円 ( 4,336円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,715円 ( 2,987円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,150円 ( 4,565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,161円 ( 3,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
パネル取付タイプの引掛形フランジインレット。
パネルに取り付けて、ソケットとの接続に使用します。またパネルの前面、後面両方からの取付ができます。
フランジ部分がアイボリー色のため機器の外観を損ねるようなことがありません。
電線結線部には安全のために、付属の絶縁カバーが付けられるようになっております。





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円

明工社
ゴムプラグ・コネクターボデー
4.6通常価格(税別):288円~