エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| 型式 |
| R102 |
| 型式 | 芯数 | 定 格 | 重量 g | 組み合せグループ* | |
| 電流(A) | 電圧(V) | ||||
| R102 | 接地+2P | 15 | 125 | 101 | A |
| 3212RW-L5 | 20 | 120 | B | ||
| 3312RW-L5 | 30 | 224 | C | ||
| 3122RW | 接地+2P | 15 | 250 | 101 | D |
| 3222RW-L6 | 20 | 120 | E | ||
| 3322RW-L6 | 30 | 226 | F | ||
| 3222RW | 3P | 20 | 250 | 120 | G |
| 3322RW | 30 | 226 | H | ||
| R103 | 接地+3P | 15 | 250 | 104 | I |
| 4222RW | 20 | 141 | J | ||
| 4322RW | 30 | 231 | K | ||
| 4322RW-L15 | 30 | 231 | L | ||
| (単位:mm) | ||||||
![]() | 型式 | A | B | C | D(注) | |
| R102 | φ42.4 | 約134 | 81 | φ14 | ||
| 3212RW-L5 | φ45.4 | 約166 | 75.5 | φ15 | ||
| 3312RW-L5 | φ59.4 | 約145 | 80 | φ16 | ||
| 3122RW | φ42.4 | 約134 | 81 | φ14 | ||
| 3222RW-L6 | φ45.4 | 約166 | 75.5 | φ15 | ||
| 3322RW-L6 | φ59.4 | 約145 | 80 | φ16 | ||
| 3222RW | φ45.4 | 約166 | 75.5 | φ15 | ||
| 3322RW | φ59.4 | 約145 | 80 | φ16 | ||
| R103 | φ42.4 | 約134 | 81 | φ14 | ||
| 4222RW | φ50.4 | 約145 | 76 | φ16 | ||
| 4322RW | φ59.4 | 約145 | 80 | φ18 | ||
| 4322RW-L15 | φ59.4 | 約145 | 80 | φ18 | ||
| (注):製品のコード口に付属の防水チューブは熱収縮 チューブです。加熱により内径が約半分に縮まります。 収縮温度は約130℃です。なお収縮はおよそ 50℃~80℃ より収縮開始します。加熱はガストーチまたはドライヤー、 ヒートガン等で行ってください。 | ||||||
| 型式 | 耐電圧 | 定 格 | 電線接続ネジ締付け トルク(kgf/cm) | 適用電線 | 電線ストリップ長さ | 適合圧着端子 (JISの呼び) | ボディ素材 | ||||
| AC/1分間 | 芯数 | 電流 | 電圧 | 導体断面積(mm2) | 圧着端子 | 引締め | 巻締め | ||||
| R102 | 1250V | 接地+2P | 15A | 125V | 8.1 | 2 | 6mm | 不可 | 不可 | R2-4 | フェノール樹脂,黒 |
| 3212RW-L5 | 20A | 12.2 | 3.5 | 7mm | 14mm | 不可 | R3.5-4 | ナイロン,黒 | |||
| 3312RW-L5 | 30A | 15.3 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | ナイロン,黒 | |||
| 3122RW | 1500V | 接地+2P | 15A | 250V | 8.1 | 2 | 6mm | 不可 | 不可 | R2-4 | フェノール樹脂,黒 |
| 3222RW-L6 | 20A | 12.2 | 3.5 | 7mm | 14mm | 不可 | R3.5-4 | ナイロン,黒 | |||
| 3322RW-L6 | 30A | 15.3 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | ナイロン,黒 | |||
| 3222RW | 3P | 20A | 250V | 12.2 | 3.5 | 7mm | 14mm | 不可 | R3.5-4 | ナイロン,黒 | |
| 3322RW | 30A | 15.3 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | ナイロン,黒 | |||
| R103 | 接地+3P | 15A | 250V | 8.1 | 2 | 6mm | 不可 | 不可 | R2-4 | フェノール樹脂,黒 | |
| 4222RW | 20A | 12.2 | 3.5 | 7mm | 16mm | 不可 | R3.5-4 | ナイロン,黒 | |||
| 4322RW | 30A | 15.3 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | ナイロン,黒 | |||
| 4322RW-L15 | 30A | 15.3 | 5.5 | 8mm | 17mm | 不可 | R5.5-5 | ナイロン,黒 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,616円 ( 1,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,802円 ( 3,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,780円 ( 3,058円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,966円 ( 4,363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,966円 ( 4,363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,964円 ( 2,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,720円 ( 2,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,541円 ( 4,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,766円 ( 1,943円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,057円 ( 2,263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アメリカン電機製の防水機能を備えた引掛形防水中継プラグ。
防水中継ソケットと組み合わせて、中継接続に使用するIP43クラスの防水タイプの引掛形コンセントです。
中継用以外に一般アウトレットとも直接接続することができます。
PSE対応しております。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0
2.8通常価格(税別):4,752円~

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円