17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ)

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
3114R
型式芯数電圧重量
組み合せグループ*
電流電圧
3114R接地+2P1512578A
3114N1570A
3214N-L520100B
3314R-L530259C
3314N-L530154C
3124R接地+2P1525075D
3124N1570D
3224N-L620100E
3324R-L630259F
3324N-L630154F
3224R3P20250115G
3224N20100G
3324R30259H
3324N30155H
3124GR接地+3P1525095I
3124GN1577I
4224R20138J
4224N20115J
4324R30268K
4324N30170K
4324R-L1530268L
4324N-L1530170L
*結合相手は組み合わせグループが同じ製品になります。例えば3114RはAなので
こちらの3112Rと組み合わせることができます。

概要仕様

外形図

 

(1)カバー素材がゴムの15A、20Aの製品産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ):外形図
3114R
3124R
3224R
3124GR
4224R
 *刃形はイメージ図になります。刃形形状については▶2913ページ参照下さい。
(2)カバー素材がゴムの30Aの製品産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ):外形図
3314R-L5
3324R-L6
3324R
4324R
4324R-L15
 *刃形はイメージ図になります。刃形形状については▶2913ページ参照下さい。
(3)カバー素材がナイロンの製品産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ):外形図
3114N
3214N-L5
3314N-L5
3124N
3224N-L6
3324N-L6
3224N
3324N
3124GN
4224N
4324N
4324N-L15
この図は外形寸法を表すものです。実際の製品の外観はものにより若干異なります。
(単位:mm)
型式電線ストリップ長さ外形図
番号
ABCD
圧着端子引締め巻締め
3114R6mm不可不可(1)φ40-75φ13
3114N6mm12mm不可(3)φ40φ3569φ16
3214N-L57mm16mm不可(3)φ45φ39.586.5φ20
3314R-L58mm17mm不可(2)φ61-100φ16
3314N-L58mm17mm不可(3)φ58φ52100φ24
3124R6mm不可不可(1)φ40-75φ13
3124N6mm12mm不可(3)φ40φ3569φ16
3224N-L67mm16mm不可(3)φ45φ39.586.5φ20
3324R-L68mm17mm不可(2)φ61-100φ16
3324N-L68mm不可不可(3)φ58φ52100φ24
3224R7mm不可不可(1)φ46-90φ15
3224N7mm16mm不可(3)φ45φ39.586.5φ20
3324R8mm17mm不可(2)φ61-100φ16
3324N8mm17mm不可(3)φ58φ52100φ24
3124GR6mm不可不可(1)φ45φ4372φ13
3124GN6mm不可不可(3)φ40φ3569φ16
4224R7mm不可不可(1)φ52-90φ16
4224N7mm16mm不可(3)φ51φ4588.5φ16
4324R8mm17mm不可(2)φ61-100φ18
4324N8mm17mm不可(3)φ58φ52100φ24
4324R-L158mm17mm不可(2)φ61-100φ18
4324N-L158mm17mm不可(3)φ58φ52100φ24
(注):ケーブル引出口はクランプを締付けることによりある程度は細くなりますが、
それでもケーブルの保持がゆるい場合は熱収縮チューブの肉厚タイプを使って
ケーブルの外径を太くしてください。

接続部

産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ):関連画像
仕 様
型式耐電圧定 格電線接続ネジ締付け適用電線
導体断面積(mm2)
適合圧着端子
(JISの呼び)
カバー素材
AC/1分間芯数電流電圧トルク(kgf/cm)
3114R1250V接地+2P15A125V12.22R2-4ゴム,黒
3114N15A12.22R2-4ナイロン,黒
3214N-L520A12.23.5R3.5-4ナイロン,黒
3314R-L530A15.35.5R5.5-5ゴム,黒
3314N-L530A15.35.5R5.5-5ナイロン,黒
3124R1500V接地+2P15A250V12.22R2-4ゴム,黒
3124N15A12.22R2-4ナイロン,黒
3224N-L620A12.23.5R3.5-4ナイロン,黒
3324R-L630A15.35.5R5.5-5ゴム,黒
3324N-L630A15.35.5R5.5-5ナイロン,黒
3224R3P20A250V12.23.5R3.5-4ゴム,黒
3224N20A12.23.5R3.5-4ナイロン,黒
3324R30A15.35.5R5.5-5ゴム,黒
3324N30A15.35.5R5.5-5ナイロン,黒
3124GR接地+3P15A250V8.12R2-4ゴム,黒
3124GN15A12.22R2-4ナイロン,黒
4224R20A12.23.5R5.5-4ゴム,黒
4224N20A12.23.5R5.5-4ナイロン,黒
4324R30A15.35.5R5.5-5ゴム,黒
4324N30A15.35.5R5.5-5ナイロン,黒
4324R-L1530A15.35.5R5.5-5ゴム,黒
4324N-L1530A15.35.5R5.5-5ナイロン,黒
各製品の刃の形状は こちら なお、接地+3Pの30A-250V品は刃の形状が2種類ありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

最小発注数量
125
15
69
40
40
1個
125
15
75
40
40
1個
250
15
69
40
40
1個
250
15
72
45
45
1個
250
15
69
40
40
1個
250
15
75
40
40
1個
125
20
86.5
45
45
1個
250
20
86.5
45
45
1個
250
20
86.5
45
45
1個
250
20
90
46
46
1個
125
30
100
58
58
1個
125
30
100
61
61
1個
250
30
100
58
58
1個
250
30
100
58
58
1個
250
30
100
61
61
1個
250
30
100
61
61
1個
250
20
88.5
51
51
1個
250
20
90
52
52
1個
250
30
100
58
58
1個
250
30
100
58
58
1個
250
30
100
61
61
1個
250
30
100
61
61
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,002
( 1,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,002
( 1,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,361
( 1,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,586
( 1,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,202
( 1,322 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,145
( 1,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,122
( 2,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,527
( 1,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,342
( 1,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,519
( 2,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,252
( 3,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,588
( 2,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,519
( 2,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,519
( 2,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,551
( 1,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,674
( 1,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,330
( 2,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,154
( 2,369 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,628
( 2,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,628
( 2,891 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アメリカン電機製。ゴム、ナイロン素材の引掛形ストレートソケット

【ココが特長】
●ケーブルを取り付けて受電側インレットや電源プラグとの接続に使用するメス型の引掛形コンセントです。
●従来型のゴム素材と新型のナイロン素材の両方を取り揃えております。特にナイロン素材のものは強度に優れており、長期にわたる使用に適しております。
ご注意
・引掛けの刃の形は定格や規格によって異なりますので、結合相手を選定の際はご注意ください。なお組み合わせは組み合わせグループが同じものどうしで行ってください。
・この製品には防水機能は付いておりません。水などがかかる場所での使用はお避けください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ)のレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
レイアウト変更時に使用しました
4
満足度:4.0
社内で使用している生産設備装置の使い勝手が悪く、レイアウト変更をすることになったので、延長用や引き回し用の配線に元々付い...もっと読む
0人が参考にしています。
延長ケーブル
4
満足度:4.0
軽くて扱いやすいです。 価格が安いのと納期が早いので便利です。
0人が参考にしています。
機器配電
4
満足度:4.0
装置と配電盤の間を中継するために、プラグとソケットの対で購入するようにしています。最初から装置についているプラグで型番が...もっと読む
0人が参考にしています。
延長コード製作用に
5
満足度:5.0
延長コードを製作する購入。オスとメスを購入します。オスメスセットという商品があると、発注が1つで済むのでいいのですが。こ...もっと読む
0人が参考にしています。
電源ケーブル延長
4
満足度:4.0
産業用専門の日本メーカー製なので、安心して使用出来ます。 また購入します。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ)
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(露出タイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(機器取付タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,002-1,616 -919 -1,431 -898 -806 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ソケットプラグアウトレットプラグアウトレットアウトレット
形状その他その他その他その他その他その他
NEMA規格有無
代表規格PSEPSEPSEPSEPSEPSE
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング