17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 形状

    • その他
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
3112R
型式芯数定 格重量g組み合せグループ*
電流(A)電圧(V)
3112R接地+2P1512555A
3112N1563A
3212N-L52065B
3312R-L530195C
3312N-L530125C
3122R接地+2P1525062D
3122N1561D
3222N-L62067E
3322R-L630195F
3322N-L630127F
3222R3P2025084G
3222N2067G
3322R30195H
3322N30127H
3122GR接地+3P1525066I
3122GN1567I
4222R2098J
4222N2085J
4322R30201K
4322N30138K
4322R-L1530201L
4322N-L1530138L
*結合相手は組み合わせグループが同じ製品になります。例えば3112RはAなので
こちらの3110と組み合わせることができます。

概要仕様

外形図

(1)カバー素材がゴムの15A、20Aの製品
3112R
3122R
3222R
3122GR
4222R
産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ):外形図
 *刃形はイメージ図になります。刃形形状については▶2913ページ参照下さい。
(2)カバー素材がゴムの30Aの製品
3312R-L5
3322R-L6
3322R
4322R
4322R-L15
産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ):外形図
 *刃形はイメージ図になります。刃形形状については▶2913ページ参照下さい。
(3)カバー素材がナイロン製品
3112N
3212N-L5
3312N-L5
3122N
3222N-L6
3322N-L6
3222N
3322N
3122GN
4222N
4322N
4322N-L15
産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ):外形図
この図は外形寸法を表わすものです。製品により外観は若干異なります。
(単位:mm)
型式電線ストリップ長さ外形図番号ABCD(注)
圧着端子引締め巻締め
3112R6mm不可不可(1)φ36.577.560φ13
3112N6mm13mm不可(3)φ387354.5φ14
3212N-L57mm14mm不可(3)φ3986.463.5φ16
3312R-L58mm17mm不可(2)φ58103.880φ16
3312N-L58mm17mm不可(3)φ54102.879φ24
3122R6mm不可不可(1)φ36.577.560φ13
3122N6mm16mm不可(3)φ387354.5φ14
3222N-L67mm14mm不可(3)φ3986.463.5φ16
3322R-L68mm17mm不可(2)φ57103.880φ16
3322N-L68mm17mm不可(3)φ54102.879φ24
3222R7mm不可不可(1)φ40約8871φ15
3222N7mm17mm不可(3)φ3986.463.5φ16
3322R8mm17mm不可(2)φ5710280φ16
3322N8mm17mm不可(3)φ5410279φ24
3122GR6mm不可不可(1)φ3978.560φ12
3122GN6mm13mm不可(3)φ387354.5φ16
4222R7mm不可不可(1)φ459171φ16
4222N7mm16mm不可(3)φ4584.563.5φ16
4322R8mm17mm不可(2)φ5710280φ18
4322N8mm17mm不可(3)φ5410279φ24
4322R-L158mm17mm不可(2)φ5710280φ18
4322N-L158mm17mm不可(3)φ5410279φ24
(注):ケーブル引出口はクランプを締付けることによりある程度は細くなりますが、
それでもケーブルの保持がゆるい場合は熱収縮チューブの肉厚タイプを使って
ケーブルの外径を太くしてください。
 

接続部

産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ):関連画像
仕様
型式耐電圧定 格電線接続ネジ締付け適用電線
導体断面積(mm2)
適合圧着端子
(JISの呼び)
カバー素材
AC/1分間芯数電流電圧トルク(kgf/cm)
3112R1250V接地+2P15A125V12.22R2-4ゴム,黒
3112N15A12.22R2-4ナイロン,黒
3212N-L520A12.23.5R3.5-4ナイロン,黒
3312R-L530A15.35.5R5.5-5ゴム,黒
3312N-L530A15.35.5R5.5-5ナイロン,黒
3122R1500V接地+2P15A250V12.22R2-4ゴム,黒
3122N15A12.22R2-4ナイロン,黒
3222N-L620A12.23.5R3.5-4ナイロン,黒
3322R-L630A15.35.5R5.5-5ゴム,黒
3322N-L630A15.35.5R5.5-5ナイロン,黒
3222R3P20A250V12.23.5R3.5-4ゴム,黒
3222N20A12.23.5R3.5-4ナイロン,黒
3322R30A15.35.5R5.5-5ゴム,黒
3322N30A15.35.5R5.5-5ナイロン,黒
3122GR接地+3P15A250V8.12R2-4ゴム,黒
3122GN15A12.22R2-4ナイロン,黒
4222R20A12.23.5R3.5-4ゴム,黒
4222N20A12.23.5R3.5-4ナイロン,黒
4322R30A15.35.5R5.5-5ゴム,黒
4322N30A15.35.5R5.5-5ナイロン,黒
4322R-L1530A15.35.5R5.5-5ゴム,黒
4322N-L1530A15.35.5R5.5-5ナイロン,黒
各製品の刃の形状は こちら    なお、接地+3Pの30A-250V品は刃の形状が2種類ありますのでご注意ください。


以下、引掛形・接地形2P 15A 250V (NEMA規格 L6-15)商品につきまして2021年3月21日より順次、栓刃の形状(寸法値)変更となります。
新旧ともに同定格のさし込み口への挿入について品質及び性能上、問題ございません。
恐れ入りますが、 新商品への切り替え時期 につきましては 旧品在庫なくなり次第とさせて頂きます 。
予めご了承ください。

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

最小発注数量
[その他] その他
125
15
73
38
38
1個
[その他] その他
125
15
77.5
36.5
36.5
1個
[その他] その他
250
15
73
38
38
1個
[その他] その他
250
15
78.5
39
39
1個
[その他] その他
250
15
73
38
38
1個
[その他] その他
250
15
77.5
36.5
36.5
1個
[その他] その他
125
20
86.4
39
39
1個
[その他] その他
250
20
86.4
39
39
1個
[その他] その他
250
20
86.4
39
39
1個
[その他] その他
250
20
88
40
40
1個
[その他] その他
125
30
102.8
54
54
1個
[その他] その他
125
30
103.8
58
58
1個
[その他] その他
250
30
102
54
54
1個
[その他] その他
250
30
102.8
54
54
1個
[その他] その他
250
30
102
57
57
1個
[その他] その他
250
30
103.8
57
57
1個
[その他] 接地形3P 引掛形
250
20
84.5
45
45
1個
[その他] その他
250
20
91
45
45
1個
[その他] その他
250
30
102
54
54
1個
[その他] その他
250
30
102
54
54
1個
[その他] その他
250
30
102
57
57
1個
[その他] その他
250
30
102
57
57
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
887
( 976 )
在庫品1日目当日出荷可能
887
( 976 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,042
( 1,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,145
( 1,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,028
( 1,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,138
( 2,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,194
( 2,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,780
( 1,958 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,138
( 2,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,194
( 2,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,908
( 2,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,233
( 1,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,306
( 1,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,203
( 2,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,183
( 2,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,242
( 2,466 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アメリカン電機製。ゴム、ナイロン素材の引掛形ストレートプラグ

ご注意

【ココが特長】
●ケーブルに取り付けてアウトレットとの接続に使用するストレートタイプの引掛形電源プラグです。
●従来型のゴム素材と新型のナイロン素材の両方を取り揃えております。特にナイロン素材のものは強度に優れており、長期にわたる使用に適しております。
ご注意
・引掛けの刃の形は定格や規格によって異なりますので、結合相手を選定の際はご注意ください。なお組み合わせは組み合わせグループが同じものどうしで行ってください。
・この製品には防水機能は付いておりません。水などがかかる場所での使用はお避けください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)のレビュー
4.6平均満足度:4.613件のレビュー
機械設備のコンセント電源
5
満足度:5.0
配線処理がしやすいです。以前はパナソニックの防水タイプを使用していましたが、配線処理が面倒でした。プラスチック製だと落と...もっと読む
1人が参考にしています。
ストーブのコンセント
5
満足度:5.0
移動することが多いので割れにくく抜けにくいこちらにしました。 価格も手ごろです。
0人が参考にしています。
制御装置に取り付け
5
満足度:5.0
毎回購入しています。種類が結構あるので御社だと選択して行けば購入したい製品に辿り着くので楽ですし、この製品は丈夫で使いや...もっと読む
0人が参考にしています。
設備電源線の接続
5
満足度:5.0
樹脂タイプは強度が無いのかと思っていましたが 強度・剛性も十分にありこれからも使っていこうかと 思います。
0人が参考にしています。
3相電源用に使いました。
4
満足度:4.0
装置の電源プラグとして使用しました。本来ならば20A用であるが、今回の用途は5Aの装置だったため、1,25X4芯で接続し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ)
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(露出タイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格887-1,002 -1,616 -1,431 -919 -898 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類プラグソケットプラグプラグアウトレットアウトレット
NEMA規格有無
代表規格PSEPSEPSEPSEPSEPSE
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング