17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)

【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)
通常単価(税別)
1,4312,187特別価格
税込単価
1,5742,406特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ):関連画像
型式芯数定 格重量g組み合せグループ*
電流(A)電圧(V)
R52-L接地+2P1512574A
3122RL接地+2P1525075D
3222RL3P2025097G
3122GRL接地+3P1525080I
4222RL20120J
R262-L30222K
*結合相手は組み合わせグループが同じ製品になります。例えばR52-LはAなので
こちらの3110-Pと組み合わせることができます。
 
仕様
型式耐電圧定 格電線接続ネジ締付け
トルク(kgf/cm)
適用電線電線ストリップ長さ適合圧着端子
(JISの呼び)
ボディ素材
AC/1分間芯数電流電圧導体断面積(mm2)圧着端子引締め巻締め
R52-L1250V接地+2P15A125V8.126mm不可不可R2-4フェノール樹脂,黒
3122RL1500V接地+2P15A250V8.126mm不可不可R2-4フェノール樹脂,黒
3222RL3P20A250V12.23.57mm不可不可R3.5-4ナイロン,黒
3122GRL接地+3P15A250V8.126mm不可不可R2-4フェノール樹脂,黒
4222RL20A12.23.57mm不可不可R3.5-4ナイロン,黒
R262-L30A15.35.58mm不可不可R5.5-5フェノール樹脂,黒
各製品の刃の形状はこちら

概要仕様

産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ):関連画像
産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ):関連画像

以下、引掛形・接地形2P 15A 250V (NEMA規格 L6-15)商品につきまして2021年3月21日より順次、栓刃の形状(寸法値)変更となります。
新旧ともに同定格のさし込み口への挿入について品質及び性能上、問題ございません。
恐れ入りますが、 新商品への切り替え時期 につきましては 旧品在庫なくなり次第とさせて頂きます 。
予めご了承ください。

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

最小発注数量
250
20
64
40
54
1個
250
20
71
45
58.5
1個
125
15
60
39.5
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,187
( 2,406 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,4311,001
( 1,101 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線の端末に結線し、コンセント等に接続して機器等へ電源を供給するために用いる、結線作業性に優れる引掛形の電源プラグ。
【特長】
・単相・三相の15Aから100A、125Vから600V定格までのラインナップ・NEMA L5-20やNEMA L6-20、NEMA L5-30やNEMA L6-30など数多くのNEMA規格準拠品を用意・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」、または電線挿入穴を利用した「引締式」が可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。


●ケーブルに取り付けてアウトレットとの接続に使用する90゜角度付きの引掛形電源プラグです。
●ケーブル引き出し口が90゜曲がっているため、狭い場所での接続に適しております。

・引掛けの刃の形は定格や規格によって異なりますので、結合相手を選定の際はご注意ください。なお組み合わせは組み合わせグループが同じものどうしで行ってください。

・この製品には防水機能は付いておりません。水などがかかる場所での使用はお避けください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)のレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
現有設備更新で
3
満足度:3.0
邪魔にならない様にアングルで 初めてこのタイプを購入して配線しました 問題無く取付ました
0人が参考にしています。
現有設備更新で
2
満足度:2.0
失敗しました 私が電気が詳しくないので電圧で取付形式が違い再度手配しました 差込口の形状には注意を
0人が参考にしています。
延長コードにしました
5
満足度:5.0
顧客から設計を含めて製作を依頼された、製品を組み立てる装置に使用しています。装置の設置時にケーブル長さが足りなくなり、そ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(露出タイプ)
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(機器取付タイプ)
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,431-919 -1,616 -898 -806 -1,002 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類プラグアウトレットプラグアウトレットアウトレットソケット
形状その他その他その他その他その他その他
NEMA規格有無
代表規格PSEPSEPSEPSEPSEPSE

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト