エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

パネル取付タイプの引掛形露出アウトレット床や壁に取り付けて使用する露出タイプの引掛形のアウトレットです...
詳細を確認


| 型式 | 耐電圧 | 定 格 | 電線接続ネジ締付け トルク(kgf/cm) | 適用電線 | 電線ストリップ長さ | ボディ素材 | |||
| AC/1分間 | 芯数 | 電流 | 電圧 | 導体径(mm) | 導体断面積(mm2) | 巻締めのみ可 | |||
| S50 | 1250V | 接地+2P | 15A | 125V | 8.1 | 1.6〜2 | 2 | 20mm | フェノール樹脂 |
| 3311-L5 | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | |||||
| 3121-1 | 1500V | 接地+2P | 15A | 250V | 8.1 | 1.6〜2 | 2 | ||
| 3321-L6 | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | |||||
| 3221 | 3P | 20A | 250V | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | |||
| 3321 | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | |||||
| 4221 | 接地+3P | 20A | 250V | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | |||
| 4321 | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | |||||
| 4321-L15 | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | |||||
パネル取付タイプの引掛形露出アウトレット
床や壁に取り付けて使用する露出タイプの引掛形のアウトレットです。
代表規格:PSE