エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

機器内収納に最適な引掛形機器用アウトレット機器やパネルにはめ込んで電源供給に使用する機器専用タイプの引...
詳細を確認
| 型式 | 芯数 | 定 格 | 重量g | 組み合せグループ* | |
| 電流(A) | 電圧(V) | ||||
| 3110-P | 接地+2P | 15 | 125 | 57 | A |
| 3210-L5-P | 20 | 68 | B | ||
| 3310-L5-P | 30 | 133 | C | ||
| 3120-P | 接地+2P | 15 | 250 | 56 | D |
| 3220-L6-P | 20 | 68 | E | ||
| 3320-L6-P | 30 | 133 | F | ||
| 3220-P | 3P | 20 | 250 | 84 | G |
| 3320-P | 30 | 132 | H | ||
| 4220-P | 接地+3P | 20 | 250 | 102 | J |
| 4320-P | 30 | 150 | K | ||
| 4320-L15-P | 30 | 150 | L | ||


| 型式 | 耐電圧 | 定 格 | 電線接続ネジ締付け トルク(kgf/cm) | 適用電線 | 電線ストリップ長さ | 適合圧着端子 (JISの呼び) | ボディ素材 | |||||
| AC/1分間 | 芯数 | 電流 | 電圧 | 導体径(mm) | 導体断面積(mm2) | 圧着端子 | 引締め | 巻締め | ||||
| 3110-P | 1250V | 接地 +2P | 15A | 125V | 12.2 | 1.6〜2 | 2 | 6mm | 17mm | 不可 | R2-4 | ナイロン,黒 |
| 3210-L5-P | 20A | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | 7mm | 16mm | 不可 | R3.5-4 | ナイロン,黒 | |||
| 3310-L5-P | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 23mm | 不可 | R5.5-5 | ユリア樹脂,黒 | |||
| 3120-P | 1500V | 接地 +2P | 15A | 250V | 12.2 | 1.6〜2 | 2 | 6mm | 17mm | 不可 | R2-4 | ナイロン,黒 |
| 3220-L6-P | 20A | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | 7mm | 16mm | 不可 | R3.5-4 | ナイロン,黒 | |||
| 3320-L6-P | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 23mm | 不可 | R5.5-5 | ユリア樹脂,黒 | |||
| 3220-P | 3P | 20A | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | 7mm | 17mm | 不可 | R3.5-4 | ユリア樹脂,黒 | ||
| 3320-P | 30A | 250V | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 23mm | 不可 | R5.5-5 | ユリア樹脂,黒 | ||
| 4220-P | 接地 +3P | 20A | 12.2 | 2〜2.6 | 3.5 | 7mm | 17mm | 不可 | R3.5-4 | ユリア樹脂,黒 | ||
| 4320-P | 30A | 250V | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 23mm | 不可 | R5.5-5 | ユリア樹脂,黒 | ||
| 4320-L15-P | 30A | 15.3 | 2.6〜3.2 | 5.5 | 8mm | 23mm | 不可 | R5.5-5 | ユリア樹脂,黒 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
806円 ( 887円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,359円 ( 1,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,612円 ( 1,773円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,741円 ( 1,915円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,661円 ( 1,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,744円 ( 3,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,563円 ( 2,819円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,038円 ( 2,242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,346円 ( 3,681円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,346円 ( 3,681円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
機器内収納に最適な引掛形機器用アウトレット
機器やパネルにはめ込んで電源供給に使用する機器専用タイプの引掛形コンセントです。
カバープレートや機器へ取付るための83.5mmや101mm間隔の従来型取付金具が必要ないため、取付け場所の確保しづらい小型機器にも使用できるようになっております。





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

アメリカン電機
プラグ 引掛形
4.7通常価格(税別):651円~

ミスミ
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
4.8通常価格(税別):553円

ミスミ
【明工社】国内刃型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
4.5通常価格(税別):561円

Panasonic
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
4.6通常価格(税別):447円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)
4.6通常価格(税別):887円~

ミスミ
IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A〜10A/ネジ止め/C14)
4.3通常価格(税別):1,122円~

ミスミ
海外刃型コンセント アウトレット/SEタイプ
4.5通常価格(税別):1,677円

明工社
ゴムプラグ・コネクターボデー
4.6通常価格(税別):288円~