17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 長さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)

【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)
通常単価(税別)
8982,378
税込単価
9882,616
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

壁面内収納に最適な引掛形埋込みアウトレット機器やパネルにはめ込んで電源供給に使用する一般的な引掛形コン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
3110
型式芯数定 格重量g組み合せグループ*
電流(A)電圧(V)
3110接地+2P1512565A
3210-L52076B
3310-L530139C
3120-1接地+2P1525065D
3220-L62076E
32203P2025094G
G50接地+3P1525078I
422020112J
432030158K
4320-L1530158L
*結合相手は組み合わせグループが同じ製品になります。例えば3110はAなのでこちらのR52-Lと組み合わせることができます。

概要仕様

外形図

 (単位:mm)        
産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ):外形図        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
(単位:mm)
  産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ):外形図型式ABCDHIφJ
  3110φ34.5603510732.7735.5
E:60.5 3210-L5φ34.5603610733.2735.5
F:83.5 3310-L5φ40.5704210740741.5
G:101 3120-1φ34.5603510732.7735.5
  3220-L6φ34.5603510733.2735.5
この図は外形寸法を
表わすものです。
型式「G50」は他とは
異なる形状を持っています。
※G寸法はございません。
製品により外観は若干異なります。
3220φ34.5603610735.1735.5
G50φ34.560389235.8635.5
4220φ40.5604310735.1741.5
4320φ40.5704210740741.5
4320-L15φ40.5704210740741.5

パネルカット寸法

カバープレート
未使用時
 カバープレート
使用時
(単位:mm)
 産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ):関連画像 産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ):関連画像
  カバープレート使用時はパネル前面より
取り付けてください。

接続部

産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ):関連画像
仕様
型式耐電圧定 格電線接続ネジ締付け
トルク(kgf/cm)
適用電線電線ストリップ長さ適合圧着端子
(JISの呼び)
ボディ素材
AC/1分間芯数電流電圧導体径(mm)導体断面積(mm2)圧着端子引締め巻締め
31101250V接地
+2P
15A125V12.21.6〜226mm17mm不可R2-4ナイロン,黒
3210-L520A12.22〜2.63.57mm16mm不可R3.5-4ナイロン,黒
3310-L530A15.32.6〜3.25.58mm23mm不可R5.5-5ユリア樹脂,黒
3120-11500V接地
+2P
15A250V12.21.6〜226mm17mm不可R2-4ナイロン,黒
3220-L620A12.22〜2.63.57mm16mm不可R3.5-4ナイロン,黒
32203P20A12.22〜2.63.57mm17mm不可R3.5-4ユリア樹脂,黒
G50接地
+3P
15A12.21.6〜226mm不可不可R2-4フェノール樹脂,黒
422020A12.22〜2.63.57mm17mm不可R3.5-4ユリア樹脂,黒
432030A15.32.6〜3.25.58mm23mm不可R5.5-5ユリア樹脂,黒
4320-L1530A15.32.6〜3.25.58mm23mm不可R5.5-5ユリア樹脂,黒
各製品の刃の形状はこちら
なお、接地+3Pの30A-250V品は、刃の形状が2種類ありますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

定格電流

(A)

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

RoHS?最小発注数量
125
15
107
35
32.7
10
1個
250
15
107
35
32.7
10
1個
125
20
107
36
33.2
10
1個
250
20
107
36
35.1
10
1個
250
20
107
35
33.2
10
1個
125
30
107
42
40
10
1個
250
20
107
43
35.1
10
1個
250
30
107
42
40
10
1個
250
30
107
42
40
10
1個
250
15
92
38
35.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,333
( 1,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,089
( 1,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,514
( 1,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
898
( 988 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,141
( 1,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,552
( 1,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,332
( 1,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,378
( 2,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,731
( 1,904 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

壁面内収納に最適な引掛形埋込みアウトレット
機器やパネルにはめ込んで電源供給に使用する一般的な引掛形コンセントです。
従来型タイプのため一般に市販されている取付穴間隔が60.5mmや101mmのカバープレートを使用することができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●機器やパネルにはめ込んで電源供給に使用する一般的な引掛形コンセントです。
●従来型タイプのため一般に市販されている取付穴間隔が60.5mmや101mmのカバープレートを使用することができます。
ご注意
・引掛けの刃の形は定格や規格によって異なりますので、結合相手を選定の際はご注意ください。なお組み合わせは、組み合わせグループが同じものどうしで行ってください。
・取付穴間隔が60mmのカバープレートは使用できません。
・この製品には防水機能は付いておりません。水などがかかる場所での使用はお避けください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
現有設備更新で
4
満足度:4.0
接続口がガタツキがあり、偶に漏電ブレーカーが落ちます 1個だけなのでミスミで手配助かります
0人が参考にしています。
検査用の照明装置を製作した時に使用。
5
満足度:5.0
箱単位ではなく、少量でも注文出来るのがとても助かっています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(露出タイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(機器取付タイプ)
【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)
【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格898-919 -806 -1,431 -1,616 -1,002 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アウトレットアウトレットアウトレットプラグプラグソケット
形状その他その他その他その他その他その他
NEMA規格有無
代表規格PSEPSEPSEPSEPSEPSE
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング